ACOPOStrak, das modulare Hochgeschwindigkeitstransportsystem von B&R, basiert auf Langstator-Linearmotoren, die es individuell gesteuerten Shuttles ermöglichen, sich flexibel zu bewegen, Produktströme zusammenzuführen und zu teilen, ohne die Geschwindigkeit zu reduzieren. Track-Layouts und Shuttleverhalten werden mit der Software ACOPOStrak Designer konfiguriert und simuliert, die weitere Implementierung erfolgt in Automation Studio.

  • Inhalte
  • Das ACOPOStrak Softwarekonzept und die Komponenten beschreiben
  • Simulationsmöglichkeiten von ACOPOStrak benennen
  • ACOPOStrak Hardware im System Designer hinzufügen und konfigurieren und die dynamische Knotenzuordnung (DNA) nutzen
  • ACOPOStrak Konfigurationsdateien hinzufügen und korrekt verwenden
  • PLCopen Funktionsbausteine erkennen und in einem Projekt verwenden
  • Shuttles zur Laufzeit hinzufügen und entfernen und die Vorteile der Anbindung von ACOPOStrak an andere Systeme erklären
  • Verschiedene Shuttle-Bewegungsmöglichkeiten benennen und konfigurieren
  • Das Konzept der Prozessstationen beschreiben und programmieren
  • Kopplung zwischen einem Shuttle und einer Achse sowie zwischen zwei Shuttles durchführen
  • Die Grundlagen der ACOPOStrak Dimensionierung anwenden
  • Diagnoseaufgaben in einer Simulation und einer Live-Anlage durchführen
  • Benutzerhandbuch finden und anwenden
  • ACOPOStrak Mechanik anhand von Montageanleitungen einrichten und in Betrieb nehmen
  • Typische Fehler erkennen und beheben und Wartungsarbeiten am Shuttle durchführen

Lernformat

Digital
Präsenz
Virtuell

Dauer

3 Tage Die Dauer und Inhalte können je nach Land abweichen.

Bestellnummer

S5LT-SOC-0x-FLAT-0 Dieser Kurs ist in der Unternehmenslizenz enthalten, kann aber auch einzeln bestellt werden .

S5LT-TR3-1415-0 Die Bestellnummer kann je nach Land abweichen.

Buchung

Anfrageformular

Termine und Buchung

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo