Beschreibung

Die B&R Antriebslösung bietet flexible und leistungsfähige Werkzeuge zur elektronischen Kopplung von Antrieben. Damit lassen sich hoch dynamische, synchrone Kopplungen für lineare als auch für nicht lineare Bewegungsabläufe realisieren.
Die leistungsfähige B&R Antriebsregelung sorgt für die akkurate Durchführung der gekoppelten Bewegungsabläufe.

Durch den Einsatz PLCopen-konformer mapp Motion Komponenten wird deren Anwendung erleichtert und Antriebskopplungen sind schnell und einfach umsetzbar.

Lernziele und Inhalte

  • Grundlagen von Achskopplungen
  • Grundlagen von Achsgruppen
  • Verwenden von virtuellen Achsen
  • Lineare Kopplung und dynamische Phasenverschiebung
  • Erstellung und Anwendung elektronischer Kurvenscheiben
  • Aufbau und Wirkungsweise des Kurvenscheibenautomat
  • Übersicht der Ausgleichsgetriebevarianten
  • Implementierung und Modifikation mit mapp Funktionsbausteine
  • Diagnose von Kopplungen
  • Übungsaufgaben und Beispiele

Bereitgestellte Unterlagen

TM417 – Achskopplungen mapp Axis

Vorausgesetzte Seminare

Bestellnummer

SEM417.2

Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung

Seminarort

B&R HQ: Frauenfeld
Langfeldstrasse 90
8500 Frauenfeld
Schweiz

Veranstalter

B&R HQ: Frauenfeld
Langfeldstrasse 90
8500 Frauenfeld
Schweiz

Telefon:
+41 / 52 72856 - 00

Seminarkenndaten

Von: 17.09.2026
Beginn: 09:00


Bis: 18.09.2026
Ende: 17:00


Dauer: 2 Tage

Sprache: Deutsch