Description

La solution d’entraînement de B&R offre des outils flexibles et performants pour coupler des axes, qu'il s'agisse de mouvements linéaires ou non.

Les solutions performantes de contrôle de mouvement de B&R garantissent que les mouvements couplés s’effectuent avec une très grande précision.

L'utilisation des composants mapp Motion conformes à PLCopen facilite les couplages d'axes.

  • Notions de base sur le couplage d’axes
  • Notions de base sur les groupes d’axes
  • Utilisation d’axes virtuels
  • Couplage avec référence de position et changement de phase dynamique
  • Création et utilisation de cames électroniques
  • Structure et fonctionnement de l’automate à cames
  • Présentation des différents types de compensation
  • Mise en œuvre et modification à l'aide des blocs de fonction mapp
  • Diagnostic d'axes couplés
  • Exercices et exemples

Prérequis

Référence

SEM417.2

Inscrivez-vous maintenant Pour toute information tarifaire, merci de consulter votre contact commercial

Lieu

B&R HQ: Frauenfeld
Langfeldstrasse 90
8500 Frauenfeld
Suisse

Organisateur

B&R HQ: Frauenfeld
Langfeldstrasse 90
8500 Frauenfeld
Suisse

Téléphone:
+41 / 52 72856 - 00

Informations supplémentaires

De: 17/09/2026
Du: 09:00


Au: 18/09/2026
Fin: 17:00


Durée: 2 Jours

Langue: Allemand