Beschreibung
B&R bietet ein umfassendes Produktportfolio, das sich zu Systemen kombinieren lässt, die von kompakten Maschinen bis hin zu großen Produktionsanlagen reichen. Um einen kontinuierlichen 24/7-Betrieb zu gewährleisten, ist eine breite Palette von Diagnosemöglichkeiten für verschiedene Benutzergruppen verfügbar, die sowohl Software- als auch Hardwarekomponenten umfassen.
- Voraussetzungen
- Technische Grundkenntnisse
- Inhalte
- Übliche Systemkomponenten identifizieren und ihren allgemeinen Zweck in Maschinenarchitekturen verstehen
- Geräteinformationen und technischen Merkmale erkennen, die für Servicearbeiten relevant sind
- Systemverhalten, Alarme und Statusinformationen interpretieren, um die Ursache von Maschinenproblemen zu verstehen
- Grundlegende Diagnosemethoden anwenden, um aussagekräftige Informationen von Maschinen und Steuerungen zu erhalten
- Softwarebasierte Werkzeuge zur Analyse von Leistung, Verhalten und Fehlerzuständen in Automatisierungssystemen einsetzen
- Praktische Schritte zur Fehlersuche mit relevanten Online-Informationen kombinieren, um nachhaltige Kompetenz aufzubauen
- Strukturierter Arbeitsabläufe befolgen, um die Zuverlässigkeit und Konsistenz bei der Fehlersuche zu erhöhen
- Grundlegende datenbezogene Aufgaben wie das Auslesen, Dokumentieren, Sichern und Wiederherstellen von Systeminformationen durchführen
- Diagnoseergebnisse auswerten und über geeignete nächste Schritte auf der Grundlage der verfügbaren Informationen entscheiden
- Hardware-bezogene Serviceaufgaben durchführen und Systeme sicher wieder in Betrieb nehmen
- Schlüsselprinzipien, wie z. B. EMV-Praktiken, verstehen, die die Systemstabilität beeinflussen
Bestellnummer
TR2-0920-0
Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung
Seminarort
B&R Nantes
1 ter avenue de la Vertonne
44120 Vertou
Frankreich
Veranstalter
Automation Academy France
6 allée Iréne Joliot-Curie
69800 Saint-Priest
Frankreich
Telefon:
+33 / 4 72793850
Seminarkenndaten
Von: 05.11.2026
Beginn: 09:00
Bis: 06.11.2026
Ende: 17:00
Buchungsstatus:
Dauer:
2 Tage
Sprache: Französisch