Power Panel C650 und mapp View

One Device. Three Solutions.

Wie B&R mit der neuen Power-Panel-600-Serie und mapp View Komplexität aus dem Maschinenbau nimmt

Wenn Serdar Aysu und Sebastian Pammesberger über das neue Power Panel C650 sprechen, wird eines schnell deutlich: Es ist weit mehr als nur eine Ergänzung des Power-Panel-Portfolios von B&R. Es markiert den nächsten Entwicklungsschritt und vereint vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten in einer leistungsstarken Plattform. Dabei verbindet das C650 jahrzehntelange Engineering-Erfahrung und bewährte Stärken mit einer neuen Technologiegeneration. Auf der Softwareseite führt mapp View EMB diese Entwicklung konsequent fort und bietet Maschinenbauern mehr Flexibilität sowie neue Möglichkeiten für die Visualisierung.

Auf den ersten Blick sieht das Power Panel C650 aus wie ein modernes Bedienpanel. Der eigentliche Fortschritt steckt jedoch im Inneren. Mit der neuen Power-Panel-600-Serie bündelt B&R die Stärken mehrerer bisheriger Panel-Generationen in einer gemeinsamen Plattform. Anwendungen, die bislang unterschiedliche Geräte oder Produktlinien erforderten, lassen sich künftig mit deutlich weniger Varianten abdecken.

Die unsichtbare Vereinfachung

Für Maschinenbauer bedeutet das vor allem eines: weniger Planungsaufwand, eine einfachere Produktauswahl und gleichzeitig mehr Flexibilität. Durch die Kombination von HMI- und Steuerungsfunktionalität in einem Gerät reduziert das Power Panel C650 die Systemkomplexität und bietet gleichzeitig eine leistungsfähige Plattform für Maschinensteuerung und Visualisierung.

Gegenüber der Vorgängergeneration bietet das Power Panel C650 die vierfache Rechenleistung und doppelt so viel Arbeitsspeicher. Damit stehen ausreichend Leistungsreserven für anspruchsvollere Visualisierungen, künftige Softwaregenerationen und die wachsenden Anforderungen des modernen Maschinenbaus zur Verfügung.

Hinter der neuen Hardware steht die langjährige Expertise von B&R in der Industrieautomatisierung. Das bewährte Echtzeitbetriebssystem und die Runtime-Technologie bilden dabei die Grundlage für eine zuverlässige Maschinensteuerung.

Unser Ziel war nicht einfach mehr Performance. Indem wir HMI und Steuerung auf einer Plattform vereinen und nahtlos in Automation Studio und die mapp-Technologie integrieren, machen wir das Engineering für Maschinenbauer deutlich einfacher.

Serdar Aysu
Product Manager Industrial PCs & Panels

Alles an Bord

Zur Vereinfachung gehört nicht nur die Hardware selbst. Auch bei der Konnektivität verfolgt B&R einen konsequenten Plattformgedanken. Kommunikationsschnittstellen wie POWERLINK, X2X Link, CAN oder serielle Feldbusse stehen unabhängig von der Geräteklasse zur Verfügung und werden durch OPC UA FX als offenen Kommunikationsstandard ergänzt.

Das Power Panel C650 benötigt weder Lüfter noch Batterie, klassische Verschleißteile entfallen damit. Die Frontseite mit Schutzart IP65 und der erweiterte Betriebstemperaturbereich machen das Panel für den Einsatz in der Lebensmittel- und Pharmaproduktion unter üblichen Umgebungsbedingungen geeignet. Drei frei programmierbare LEDs in der oberen linken Ecke lassen sich individuell konfigurieren, etwa zur Anzeige von Maschinenzuständen, während der Bildschirm selbst nicht aktiviert werden muss. Das spart Energie. Zusätzlich kann die Frontseite individuell mit eigenem Logo oder Branding gestaltet werden. 

Das Gesicht der Maschine

Die leistungsfähige Hardware entfaltet ihr ganzes Potenzial in Verbindung mit der Visualisierung. Genau hier setzt mapp View EMB an. Die Software ist die Schnittstelle zwischen Maschine und Mensch und entscheidet darüber, wie intuitiv sich selbst komplexe Anlagen bedienen lassen. Programmiert wird in Automation Studio: OEMs gestalten dort Maschinenlogik und Bedienoberfläche gemeinsam, meist per Drag-and-drop. Typische Kundenanfragen lassen sich bereits mit vorgefertigten Widgets für Alarm-, User- und Audit-Handling abdecken.

mapp View EMB bringt die Visualisierung direkt auf das Gerät. Statt in einem Browser läuft die Anwendung unmittelbar auf dem Power Panel. Das reduziert die Systemkomplexität, schafft zusätzliche Prozessorleistung und erleichtert den Umstieg von VC4 auf die Power-Panel-600-Plattform.

Die Visualisierung ist das Gesicht der Maschine. Mit mapp View machen wir beides einfacher: die Entwicklung einer intuitiven Visualisierung und die Bedienung der Maschine.

Sebastian Pammesberger
Product Manager HMI Software

Weniger Komplexität. Mehr Möglichkeiten.

Die neue Serie verfolgt einen Gedanken, der sich konsequent durch Hardware und Software zieht. Statt neue Komponenten hinzuzufügen, bündelt sie die Leistungsfähigkeit mehrerer Produktgenerationen in einer gemeinsamen Plattform. Zusammen mit mapp View entsteht eine HMI-Lösung, die Engineering vereinfacht, moderne Konnektivität standardmäßig mitbringt und gleichzeitig genügend Freiraum für individuelle Maschinenkonzepte lässt.

Faktenbox: Power Panel C650

Kategorie HMI mit integrierter Steuerung
Portfolio Konsolidiert mehrere bisherige Power-Panel-Generationen in einer gemeinsamen 600er-Plattform
Performance Hervorragende Echtzeitfähigkeit und Multicore-Unterstützung sorgen für einen reibungslosen Betrieb von Automation Runtime, selbst bei anspruchsvollen Mehrachsanwendungen.
Konnektivität POWERLINK, X2X Link, CAN, serielle Feldbusse, OPC UA FX
Visualisierung Optimiert für mapp View EMB
Design Frei programmierbare Status-LEDs, individualisierbare Front
Bauweise lüfterlos, batterielos, erweiterter Betriebstemperaturbereich, Multitouch-Panel mit Schutzart IP65

Faktenbox: mapp View

Kategorie Visualisierungssoftware für industrielle HMIs
Engineering Vollständig in Automation Studio integriert
Widgets Umfangreiche Bibliothek, individuell erweiterbar
Varianten mapp View WEB (browserbasiert) und mapp View EMB (Ausführung direkt auf dem Power Panel)
Community B&R Community für Wissensaustausch unter Entwickler:innen

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo