Automation Panel 1500: Intelligentes HMI

Technologie mit Persönlichkeit

Bedienpanels zeigen heute längst nicht mehr nur Maschinenzustände an. Sie erkennen Benutzer:innen, unterstützen Sicherheitskonzepte, führen Bediener:innen intuitiv durch komplexe Prozesse und werden zunehmend zum Aushängeschild einer Maschine. Mit dem Automation Panel 1500 entwickelt B&R die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine konsequent weiter. Das Besondere dabei: Technologien wie Kamera, RFID oder intelligente Benutzerführung werden erstmals mit einem Individualisierungskonzept kombiniert, das ohne kundenspezifische Geräteausführungen auskommt.

Intelligenz beginnt am Bedienpanel

Der erste Kontakt mit einer Maschine findet fast immer am Bedienpanel statt. Genau dort steigen heute die Erwartungen. Bedienoberflächen sollen so intuitiv funktionieren wie Smartphones oder Tablets, gleichzeitig aber den hohen Anforderungen industrieller Anwendungen gerecht werden.

Das Automation Panel 1500 integriert dafür Funktionen, die bislang meist nur über zusätzliche Hardware realisiert wurden. Eine optionale Kamera eröffnet Anwendungen wie Barcode-Scanning, Gesichts- oder Anwesenheitserkennung. Kombiniert mit einem RFID-Leser lässt sich sogar eine Zwei-Faktor-Authentifizierung umsetzen – ein wichtiger Baustein für moderne Cybersecurity-Konzepte. Eine integrierte LED-Leiste zeigt den Maschinenstatus bereits aus der Entfernung an. Für einen schnellen Statuscheck reicht ein Blick zum Panel. Individuell beschriftbare Funktionstasten ermöglichen den direkten Zugriff auf häufig benötigte Maschinenfunktionen und erleichtern die Benutzerführung.

Die Hardware allein ist dabei jedoch nur ein Teil der Lösung. Erst im Zusammenspiel mit der Visualisierungssoftware entsteht eine durchgängige User-Experience, die Bediener:innen sicher, intuitiv und strukturiert durch Maschinenfunktionen führt. Klare Benutzerführung, Multitouch-Bedienung und kontextabhängige Direktzugriffe sorgen dafür, dass auch komplexe Anlagen effizient und mit minimalem Schulungsaufwand bedient werden können.

Individualisierung ohne Mehraufwand

Mindestens ebenso spannend ist ein zweiter Gedanke: Maschinenbauer möchten ihren Anlagen ein eigenes Erscheinungsbild geben, scheuen aber den Aufwand individueller Sonderlösungen wie eigene Materialnummern, Mindestbestellmengen oder zusätzliche Logistik.

Das Automation Panel 1500 geht deshalb einen anderen Weg. Kundenlogos, Produktbezeichnungen oder die Beschriftung von Funktionstasten werden direkt während der Serienfertigung per Laser aufgebracht. So entsteht ein individuell gestaltetes Bedienpanel ohne zusätzliche Materialnummern, Initialkosten oder aufwendige Sonderlösungen. Gleichzeitig sinkt der Integrationsaufwand, weil zusätzliche Komponenten und individuelle Varianten entfallen. Das vereinfacht Konstruktion, Logistik und spätere Wartung gleichermaßen.

Die eigentliche Intelligenz steckt in der Software. Unsere Aufgabe ist es, mit der Hardware die Grundlage dafür zu schaffen – und zusätzlich Individualisierung so einfach zu machen, dass sie zum Standard wird.

Raimund Ruf
Head of Product Management – Industrial PCs & Panels

Gebaut für viele Jahre Nutzung

Die Individualisierung endet jedoch nicht auf der Vorderseite. Auch technisch bleibt das Automation Panel konsequent modular. Je nach Anwendung arbeitet es als Monitor-Panel oder wird durch ein rückseitiges PC-Modul zum vollwertigen Panel-PC. Muss später auf eine neue Prozessorgeneration oder ein aktuelles Betriebssystem umgestellt werden, bleibt das Panel selbst erhalten – lediglich die Recheneinheit wird ausgetauscht. Das reduziert Wartungskosten, verlängert den Lebenszyklus der Maschine und erleichtert künftige Technologie-Upgrades.

Mit seiner modularen Plattformstrategie knüpft B&R an jahrzehntelange Erfahrung im Bereich industrieller HMI-Systeme an. Robuste Qualität, brillante Displays mit weitem Blickwinkel, Multitouch-Bedienung und langfristige Kompatibilität sorgen dafür, dass das Automation Panel 1500 für heutige und zukünftige Maschinengenerationen ausgelegt ist. Die eigentliche Innovation liegt deshalb weniger in einem einzelnen Feature als im Zusammenspiel aus intelligenter Technologie, einfacher Individualisierung und langfristiger Investitionssicherheit. So entsteht eine Mensch-Maschine-Schnittstelle, die sich nicht nur an heutige Bedürfnisse anpasst, sondern auch künftige Entwicklungen von Anfang an mitdenkt.

Faktenbox: Automation Panel 1500

Intelligente Bedienung optionale Kamera für Barcode-Scanning, Gesichts- und Anwesenheitserkennung
Cybersecurity optionaler RFID-Leser für Benutzer- und Zwei-Faktor-Authentifizierung Schneller Überblick: energieeffiziente Statusanzeige mit LED-Leiste
Schneller Überblick energieeffiziente Statusanzeige mit LED-Leiste
Intuitive Benutzerführung individuell beschriftbare Funktionstasten für häufig genutzte Maschinenfunktionen
Easy Customizing Kundenlogo, Produktname und Tastenbeschriftung per Laser direkt in der Serienfertigung
Modulare Plattform vom Monitor-Panel bis zum leistungsfähigen Panel-PC skalierbar
Langfristig investitionssicher PC-Einheit austauschbar, Panel bleibt erhalten
Industriequalität robuste Bauweise, Multitouch-Screen für gestenbasierte Bedienung und hohe Kompatibilität über mehrere Produktgenerationen hinweg

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo