ACOPOStrak: High-Power-Segmente & Wash-Down-Shuttles

Power Zonen für maximale Dynamik

Wenn die Anforderungen an Produktionslinien steigen, müssen industrielle Transportsysteme Schritt halten. Mit ACOPOStrak zeigt B&R, wie das gelingt: Das adaptive Transportsystem überzeugt mit hoher Flexibilität und einzigartigen Hochgeschwindigkeitsweichen. Jetzt erweitert B&R das Portfolio: High-Power-Segmente für noch mehr Leistung auf gleichem Raum und Wash-Down-Shuttles für Bereiche mit besonderen Reinigungsanforderungen, beispielsweise in der Primärverpackung.

Als einziges System weltweit kann ACOPOStrak Produktströme bei Maximalgeschwindigkeit und ohne Einfluss auf den Anlagendurchsatz individuell kontrolliert teilen und zusammenführen.

Wer ACOPOStrak schon einmal in Aktion erlebt hat, weiß, wie viel Geschwindigkeit in diesem System steckt. Mit den neuen High-Power-Segmenten können Maschinenbauer jetzt noch mehr aus ihrem Track herausholen: Die integrierte Flüssigkeitskühlung sorgt für eine effiziente Wärmeableitung – und schafft so die Grundlage für dauerhaft hohe Leistung auch in besonders dynamischen Anwendungen.

Johannes Vitzthum
Global Product Manager, ACOPOStrak

Mehr Produktivität pro Quadratmeter

Mit den neuen High-Power-Segmenten wird ACOPOStrak zur Hochleistungsstrecke. Durch die Kühlung einzelner Abschnitte entstehen Leistungsreserven für besonders dynamische Bereiche, in denen viele Shuttles gleichzeitig beschleunigen oder bremsen. Die leistungsstärkere Elektronik ermöglicht gleichzeitig eine höhere Shuttle-Dichte – insbesondere an Weichen, in Kurven oder auf vertikalen Streckenabschnitten. Da die Segmente vollständig mit Standard-ACOPOStrak-Segmenten kompatibel sind, können sie gezielt nur dort integriert werden, wo zusätzliche Performance gefragt ist. Das Ergebnis: mehr Durchsatz auf gleicher Fläche und eine schnellere Amortisation der gesamten Anlage.

Wash-Down-Shuttles mit Schutzart IP64

Mit dem Wash-Down-Shuttle kann die Flexibilität von ACOPOStrak auch in der Primärverpackung eingesetzt werden. Das Shuttle-Design ist mit glatten Oberflächen und korrosionsbeständigen Materialien für regelmäßige Reinigungsprozesse ausgelegt. Dabei müssen Kund:innen keine Kompromisse bei der Performance eingehen: Geschwindigkeit, Präzision und Weichenfähigkeit bleiben uneingeschränkt erhalten. Gleichzeitig sorgen reduzierte Stillstände für eine höhere Anlageneffektivität.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo