Sonstiges
Tragarm - 1x Drehmomentschlüssel 0,4 – 2,0 Nm - 1x Drehmomentschlüssel 2,0 – 10,0 Nm - 1x Bit Sechskant 3,0, Länge 89 mm - 1x Bit Sechskant 5,0, Länge 89 mm - 1x Bit Torx 10, Länge 90 mm - 1x Bit Torx 20 Länge [...] k - 1x Drehmomentschlüssel 0,4 – 2,0 Nm - 1x Bit Sechskant 2,5, Länge 89 mm - 1x Bit Sechskant 3,0, Länge 89 mm - 1x Bit Sechskant 5,0, Länge 89 mm - 1x Bit Torx 10, Länge 90 mm - 1x Bit Torx 20, Länge [...] PPC2100/PPC2200/PPC2300 - 4x Schraube M3x34 mm - 2x Spezialschraube PPC2100 5ACCRPC2.0001-000 Schnittstellenabdeckungen - für xPC2100/xPC2200/xPC2300 - 1x Abdeckungenset 5ACCRPC2.0002-000 xPC2200 CFast Abdeckung