X67CA0E41.0500

Kurzbeschreibung
Zubehör POWERLINK/Ethernet Verbindungskabel, RJ45 auf M12, 4-polig, gerade, 50 m
Allgemeines
Anmerkung LABS- (PWIS-) und Halogenfrei
Beständigkeit Flammwidrig, RoHs-konform
Säure-, Laugen- und Ölbeständigkeit
Seewasserbeständig
UV- und Ozonbeständigkeit
Kabelquerschnitte
AWG 4x AWG 22
mm² 4x 0,34 mm²
Kabelaufbau
Gesamtschirmung Alukaschierte Folie überlappend, verzinntes Kupfergeflecht, Abdeckung 85%
Außenmantel
Material Polyurethane (PUR)
Farbe Grün
Leiter
Aderisolation FRNC (Flame Retardant Non-Corrosive)
Aderfarben Weiß, gelb, blau, orange
Typ Cu-Litze verzinnt
Feindrähtiger Litzenleiter (7x 0,25 mm / 7x 30 AWG)
Verseilung Gesamtverseilt
4 Adern zum Sternvierer
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung max. 60 V für PoE
Prüfspannung
Ader - Ader 2000 V
Ader - Schirm 2000 V
Leiterwiderstand ≤120 Ω/km bei 20°C
Übertragungseigenschaften Kategorie 5 / Klasse D bis 100 MHz nach ISO/IEC 11801 (EN50173-1), ISO/IEC 24702 (EN 50173-3)
Übertragungsrate 10/100 MBit/s
Isolationswiderstand ≥500 MΩ/km bei 20°C
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529
Kabel IP67
M12 Stecker IP67, nur im verschraubten Zustand
RJ45 Stecker IP20, nur im ordnungsgemäß gesteckten Zustand
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Transport -50 bis 75°C
feste Verlegung -40 bis 75°C
flexible Verlegung -30 bis 70°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 50 m
Durchmesser 6,5 mm ±0,2 mm
Biegeradius
feste Verlegung ≥4x Außendurchmesser
flexible Verlegung ≥8x Außendurchmesser
Schleppkettendaten
Beschleunigung 3 m/s²
Biegewechsel min. 3 Mio.
Geschwindigkeit 3 m/s
Biegeradius 200 mm
Gewicht 0,064 kg/m
Materialnummer:
X67CA0E41.0500
Beschreibung:
POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf M12, 50 m
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt POWERLINK Kabel (X67CA0Exx) PDF / 339 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP POWERLINK Kabel X67CAxE41 ZIP / 934 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
E470046 UL POWERLINK Kabel PDF / 61 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo