X20SL8010

Kurzbeschreibung
Schnittstellen POWERLINK
Systemmodul Zentraleinheit
Allgemeines
Systemvoraussetzungen
Automation Studio ab 3.0.80
Automation Runtime ab 3.00
SafeDESIGNER ab 2.71, bis 3.0
Safety Release ab 1.3, bis 1.6
Diagnose
CPU-Funktion Ja, per Status-LED
POWERLINK Ja, per Status-LED
SafeKEY Ja, per Status-LED
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
Functional Safety cULus FSPC E361559
Energy and Industrial Systems
Certified for Functional Safety
ANSI UL 1998:2013
Functional Safety IEC 61508:2010, SIL 3
EN 62061:2005/A2:2015, SIL 3
EN ISO 13849-1:2015, Cat. 4 / PL e
IEC 61511:2004, SIL 3
Functional Safety EN 50156-1:2004
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cCSAus 244665
Process Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T5
DNV Temperature: A (0 to 45 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC21B
Temperature: 5 - 45 °C
Vibration: 0.7 g
EMC: Bridge and open deck
KC Ja
Kühlung Lüfterlos
Statusanzeigen CPU-Funktion, POWERLINK, SafeKEY
Leistungsaufnahme 5,1 W
Sicherheitstechnische Kennwerte
EN ISO 13849-1:2015
Kategorie KAT 4
PL PL e
DC >94%
MTTFD pro Kanal 2500 Jahre
Gebrauchsdauer max. 20 Jahre
IEC 61508:2010,
IEC 61511:2004,
EN 62061:2013
PFH / PFHd
Modul <1*10-10
openSAFETY drahtgebunden Vernachlässigbar
openSAFETY drahtlos <1*10-14 * Anzahl der openSAFETY Pakete je Stunde
SIL CL SIL 3
SFF >90%
PFD pro Kanal <2*10-5
Proof Test Interval (PT) 20 Jahre
Funktionalität
Anzahl der unterstützten Sicherheitsknoten max. 20
Kommunikation untereinander Kommunikation nur zu einer SafeLOGIC SL8001 oder SL8011 möglich
Unterstützung von Maschinenoptionen Nein
Unterstützung von SafeMOTION Ja
Kürzeste Taskklassen-Zykluszeit 1 ms
Feldbus
Typ POWERLINK
Ausführung Interner 2fach Hub, 2x RJ45 geschirmt
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge)
Übertragungsrate 100 MBit/s
Zykluszeit max. 20 ms
Versorgung
Nennspannung 24 VDC -15% / +20%
Sicherung Integriert, nicht tauschbar
Verpolungsschutz Ja
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) 0 bis 2000 m, keine Einschränkung
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage 0 bis 55°C
senkrechte Einbaulage 0 bis 45°C
Derating -
Lagerung -25 bis 70°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 87,5+0,2 mm
Höhe 99 mm
Tiefe 75 mm
Anmerkung Programmspeicher (SafeKEY) gesondert bestellen
X20 Abschlussplatte rechts ist im Lieferumfang enthalten
X20 Feldklemme 12-polig, Safety codiert, ist im Lieferumfang enthalten
SafeKEY Abdeckung ist im Lieferumfang enthalten
Gewicht 290 g
Materialnummer:
X20SL8010
Beschreibung:

Die SafeLOGIC übernimmt innerhalb der sicherheitstechnischen Applikation alle zentralen Aufgaben. Dabei wird zwischen drei unterschiedlichen Funktionsbereichen unterschieden. Das Configuration Management überwacht die sicherheitstechnische Gesamtkonfiguration der Anwendung. Das Parameter Management sorgt dafür, dass im Austauschfall neu installierte Module die richtigen und zur Applikation gültigen Parameter erhalten. Und zuletzt hat die SafeLOGIC selbstverständlich auch die Aufgabe, das sicherheitstechnische Applikationsprogramm abzuarbeiten.

Erforderliches Zubehör
Zubehör
X20MK0203 X20 SafeKEY, 8 MByte, für X20SL80xx Serie
X20MK0201 X20 SafeKEY, 2 MByte, für X20SL80xx Serie
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (X20SL8010) EXE / 7 MB
V3.0 HW Upgrade (X20SL8010) EXE / 7 MB
V4.0 HW Upgrade (X20SL8010) EXE / 7 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Beipackzettel SafeLOGIC PDF / 553 KB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP X20SL80xx ZIP / 65 KB
Abmessungen PDF X20 Zentraleinheit PDF / 48 KB
DXF Datei X20SL80xx ZIP / 8 KB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
Sistema (VDMA) Bibliothek ZIP / 5 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 385 KB
64331_A1 BV Certificate of Compliance X20 PDF / 1 MB
ABS Certificate of Product Design Assessment - X20 IO Series PDF / 454 KB
CCS Type Approval Certificate - X20 PDF / 285 KB
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 2 MB
EU-Konformitätserklärung CE_Declaration_FS_X20 PDF / 420 KB
FS EN 50156 Zertifikat SafeLOGIC, SafeIO PDF / 314 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 320 KB
Lloyds Register (nur X20) PDF / 884 KB
M6A 041745 0010 TÜV Süd FS Zertifikat SafeDESIGNER, SafeLOGIC, SafeIO PDF / 810 KB
RINA Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 1 MB
TAA00000BJ DNV Type Approval Certificate X20 PDF / 186 KB
X20, X67 KC-Zertifikate PDF / 6 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo