X20HB2885

Kurzbeschreibung
Hub 2-fach Fast Ethernet Hub für redundante Verdrahtung
Allgemeines
Statusanzeigen Modulstatus, Busfunktion
Diagnose
Modulstatus Ja, per Status-LED
Busfunktion Ja, per Status-LED
Leistungsaufnahme 1,17 W
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cCSAus 244665
Process Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T5
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: B (4 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
KR Ja
ABS Ja
BV EC33B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 4 g
EMC: Bridge and open deck
KC Ja
Schnittstellen
Typ Aktives Hub-Erweiterungsmodul
Ausführung 2x RJ45 geschirmt
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge)
Übertragungsrate 100 MBit/s
Übertragung
Physik 100BASE-TX
Halbduplex Ja
Vollduplex Nein
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
Hub-Durchlaufzeit 0,96 bis 1 µs
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Versorgung zu Ethernet (IF1 und IF2) getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Steckplatz Hub-Erweiterung für X20BC8084 und X20HB8884
Materialnummer:
X20HB2885
Beschreibung:
  • Aktives Hub-Erweiterungsmodul
  • 2-fach Fast Ethernet Hub für redundante Verdrahtung
  • Hot-swap-fähig

Der POWERLINK Bus Controller X20BC8084 und das Modul X20HB8884 sind mit einer integrierten Link Selector Funktionalität ausgestattet. Je nach Busbasis sind zusätzlich 1 oder 2 Steckplätze verfügbar. Auf diesen Steckplätzen kann das aktive Hub-Erweiterungsmodul X20HB2885 betrieben werden.

Das aktive Hub-Erweiterungsmodul ist mit einem integrierten 2-fach Hub ausgestattet und ermöglicht redundante Verdrahtung. Das heißt, die Verbindung zwischen beiden Ports bleibt auch dann bestehen, wenn der Bus Controller bzw. der Compact Link Selector ausfällt. Der Modul- und Netzwerkstatus wird über LEDs angezeigt.

Weiterführende Informationen:

Technologieinformation: Redundanz

Anwenderhandbuch: Redundanz für Steuerungssysteme

Erforderliches Zubehör
Erweiterbare Bus Controller
X20BC8084 X20 Bus Controller, 1 POWERLINK-Schnittstelle, 1x Link Selector für POWERLINK-Kabelredundanz, unterstützt Erweiterung mit aktiven X20 Hub-Modulen, 2x RJ45, Busbasis, Einspeisemodul und Feldklemme gesondert bestellen!
Systemmodule für erweiterbare Bus Controller
X20BB82 X20 Busbasis, für X20 Basismodul (BC, HB ...) und X20 Einspeisemodul, mit 2 Erweiterungssteckplätzen für 2 X20 Zusatzmodule (IF, HB ...), X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend
X20 Redundanzsystem
X20HB8884 X20 Compact Link Selector, 2x RJ45, Busbasis, Einspeisemodul und Feldklemme gesondert bestellen!
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (X20HB2885) EXE / 660 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20(c)HB2885 PDF / 2 MB
Redundanz für Steuerungssysteme PDF / 9 MB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP/DXF X20 Module ZIP / 1 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 385 KB
64331_A1 BV Certificate of Compliance X20 PDF / 1 MB
ABS Certificate of Product Design Assessment - X20 IO Series PDF / 454 KB
CCS Type Approval Certificate - X20 PDF / 285 KB
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 2 MB
EU Data Act - X20 IO - Connected Product Information Notice PDF / 92 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X20 PDF / 218 KB
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 320 KB
Lloyds Register (nur X20) PDF / 884 KB
TAA00000BJ DNV Type Approval Certificate X20 PDF / 186 KB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB
X20, X67 KC-Zertifikate PDF / 6 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo