X20CM1941

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 1 Resolvereingang, 1 ABR-Ausgang
Allgemeines
B&R ID-Code 0x1E85
Statusanzeigen Eingang, Ausgang, Betriebszustand, Modulstatus
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Resolvereingang (OK, Drahtbruch) Ja, per Status-LED und SW-Status
Resolvereingang (Zählrichtung) Ja, per Status-LED und SW-Status
Leistungsaufnahme
Bus 0,01 W
I/O-intern 1,5 W
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cCSAus 244665
Process Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T5
KC Ja
Resolvereingänge
Resolverübersetzungsverhältnis 0,5 (±10 %)
Referenzausgang
Ausgangsspannung 3,4 Veff
Ausgangsstrom max. 50 mAeff
Frequenz 10 kHz
Typ Differenziell
Winkelpositionsauflösung 14 Bit
Kurzschlussschutz (Referenzausgang) Ja
Eingangsimpedanz 10,4 kΩ - j 11,1 kΩ
Resolvertyp BRX
BRT mit Einschränkungen
ABR-Ausgang
Gebersignal RS422
Typ ABR differenziell
ABR-Ausgang (ab Firmwareversion 5)
8 bis 12 Bit 3500 Umdrehungen / Minute
ABR-Ausgang (bis Firmwareversion 4)
8 Bit max. 2343 Umdrehungen / Minute
9 Bit max. 1171 Umdrehungen / Minute
10 Bit max. 585 Umdrehungen / Minute
kurzschlussfest Ja (Referenzausgang)
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung
Bus zu Ein-/Ausgang getrennt

Kanal zu Kanal und Ein-/Ausgang zu I/O-Versorgung nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage 0 bis 55°C
senkrechte Einbaulage 0 bis 50°C
Derating -
Lagerung -25 bis 70°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen
Busmodul 1x X20BM11 gesondert bestellen
Rastermaß 12,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20CM1941
Beschreibung:
  • Resolvereingang (differenziell), mit Winkelposition und Rundenzähler
  • 14 Bit Auflösung der Winkelposition
  • ABR-Ausgang (konfigurierbar)

Das Modul ist mit einem Resolvereingang und einem konfigurierbaren ABR-Ausgang ausgestattet.

Erforderliches Zubehör
Busmodule
X20BM11 X20 Busmodul, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
X20BM15 X20 Busmodul, mit Knotennummernschalter, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
Feldklemmen
X20TB12 X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (X20CM1941) EXE / 545 KB
V3.0 HW Upgrade (X20CM1941) EXE / 545 KB
V4.0 HW Upgrade (X20CM1941) EXE / 973 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20CM1941 PDF / 776 KB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Scheibe ZIP / 872 KB
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul PDF / 3 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 2 MB
EU Data Act - X20 IO - Connected Product Information Notice PDF / 92 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X20 PDF / 218 KB
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB
X20, X67 KC-Zertifikate PDF / 6 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo