Materialnummer Beschreibung
VLE0C0120 C-Mount 12 mm Optik, 150 lp/mm, F/1.8 - F/16, 2/3"
VLE0C0160 C-Mount 16 mm Optik, 150 lp/mm, F/1.8 - F/16, 2/3"
VLE0C0250 C-Mount 25 mm Optik, 150 lp/mm, F/1.8 - F/16, 2/3"
VLE0C0350 C-Mount 35 mm Optik, 150 lp/mm, F/1.8 - F/16, 2/3"
VLE0C0500 C-Mount 50 mm Optik, 150 lp/mm, F/1.8 - F/16, 2/3"
VLE0T0001 C-Mount Linsentube, Innendurchmesser: 42 mm, Innenlänge: 55 mm

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo