Kurzbeschreibung
| I/O-Modul | 6 Relais mit je 1 Schließerkontakt, 230 VAC / 2 A (6 A), 24 VDC / 6 A |
Allgemeines
Sicherheitstechnische Kennwerte
| Hinweis | Siehe Abschnitt "Sicherheitstechnische Kennwerte" |
I/O-Versorgung
| Nennspannung | 24 VDC |
| Spannungsbereich | 24 VDC -15% / +20% |
| Integrierte Schutzfunktion | Verpolungsschutz |
Relaisausgänge
| Anzahl | 6 |
| Ausführung | Relais / Schließer, interne High- und Low-Side-Ansteuerung |
| Ausgangsnennstrom | 5 mA bis 6 A (Hardware-Revision <B5: 2 A) |
| Diagnosestatus | Kontaktstellung durch zwangsgeführte Kontakte |
| max. Schaltfrequenz | Siehe Abschnitt "Einschaltstromverhalten für Ausgangskanäle" |
| Schaltverzögerung | |
| 0 → 1 | <50 ms |
| 1 → 0 |
<50 ms ab Hardware-Upgrade 2.2.0.0: <20 ms |
| Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus | Sichere Trennung 300 VAC nach EN 50178 |
| Isolationsspannung zwischen Kanal und Kanal | Geprüft mit 1350 VAC |
| Kontaktwiderstand (ohne Feldklemme) | 20 mΩ |
| Kontaktlebensdauer | Siehe Kontaktlebensdauer |
| Kurzschluss-/Überlastschutz | Externe 6 A gL/gG Sicherung (Schmelzsicherung), LS-Automat C-Charakteristik 1,6 A |
| Schaltspannungsbereich | 5 bis 24 VDC, 5 bis 230 VAC |
| Spulenspannung | 24 VDC -15% / +20% |
| kurzschlussfest | Ja, 1000 A (mit angegebenem Kurzschluss-/Überlastschutz) |
| max. Einschaltstrom | AC: 50 A für 100 ms, DC: 10 A für 200 ms |
| Überspannungskategorie nach EN 60664-1 | II |
| max. Schaltvermögen | |
| UL508 | B300 / R300 |
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Ja |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | 0 bis 2000 m, keine Einschränkung |
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
| senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
| Derating | Siehe Abschnitt "Derating" |
| Anlauftemperatur | Ja, -25°C |
| Lagerung | -40 bis 85°C |
| Transport | -40 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | Bis 100%, kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
| Anmerkung |
1x Safety codierte Feldklemme gesondert bestellen 1x Safety codiertes Busmodul gesondert bestellen |
| Rastermaß | 25+0,2 mm |
Materialnummer:
X20cSO6530Beschreibung:
- 6 sichere Relaisausgänge
- Ausgangstyp Relais
- Relaismodul für 230 VAC / 24 VDC
- Schaltstrom 6 A
- Schließer
- Ausgänge einzelkanalgetrennt

Das Modul ist mit 6 sicheren Relaisausgängen ausgestattet.
Das Modul lässt sich für die potenzialfreie Ansteuerung von Aktoren in sicherheitstechnischen Anwendungen bis PL e bzw. SIL 3 einsetzen.
Modulintern sind Sicherheitsrelais verbaut. Die Auswertung der zwangsgeführten Rückführkontakte erfolgt modulintern. Die sicheren digitalen Ausgangskanäle verfügen über einen Schutz vor automatischem Wiederanlauf bei Netzwerkfehlern.
Das Modul ist für die X20 Feldklemme 12-fach ausgelegt.
Erforderliches Zubehör
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.6 HW Upgrade (X20cSO6530) | EXE / 2 MB | |
| V6.0 HW Upgrade (X20cSO6530) | EXE / 469 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Makro-/Artikeldaten 4.0.0 (X20cSO6530) | EXE / 710 KB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| EU Konformitätserklärung FS PLC X20 | PDF / 210 KB | |
| EU-Konformitätserklärung CE_Declaration_FS_X20 | PDF / 420 KB | |
| UK Declaration FS PLC X20 | PDF / 112 KB |