Allgemeines
| Unterstützung | |
| DNA (Dynamic Node Allocation) | Ja |
| Steckplätze für Einsteckmodule | 1 |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
| UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
Netzanschluss
DC-Zwischenkreisanschluss
24 VDC Versorgung
Motoranschluss
Anschluss Motorhaltebremse
Bremswiderstand
| Spitzenleistung | 45 kW |
| Dauerleistung | 4 kW |
| min. zulässiger Bremswiderstand (ext.) | 13 Ω |
| Schutzmaßnahmen | |
| Überlastschutz | Nein |
| Kurz- und Erdschlussschutz |
Kurzschlussschutz: Ja Erdschlussschutz: Nein |
| max. Leitungslänge | 3 m |
Feldbus
| Typ | POWERLINK V2 Controlled Node (CN) |
| Ausführung | 2x RJ45 geschirmt, 2-fach Hub |
| Leitungslänge | max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge) |
| Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Enableeingänge
Geberschnittstellen
Triggereingänge
| Anzahl | 2 |
| Beschaltung | Sink |
| Potenzialtrennung | |
| Eingang - ACOPOS P3 | Ja |
| Eingang - Eingang | Ja |
| Eingangsspannung | |
| nominal | 24 VDC |
| maximal | 30 VDC |
| Schaltschwellen | |
| Low | <5 V |
| High | >15 V |
| Eingangsstrom bei Nennspannung | 7 mA |
| Schaltverzögerung | |
| steigende Flanke | <51 µs |
| fallende Flanke | <52 µs |
| Aussteuerung gegenüber Erdpotential | max. ±38 V |
| Klemmbarer Anschlussquerschnittbereich | |
| Flexible und feindrähtige Leiter | |
| mit Aderendhülse | 0,25 bis 2,5 mm² |
| Approbationsdaten | |
| UL/C-UL-US | 26 bis 12 AWG |
| CSA | 26 bis 12 AWG |
| max. Leitungslänge | 100 m |
Temperaturfühleranschluss
| Anzahl | 1 |
| Widerstandsbereich | 500 Ω bis 5 kΩ |
Unterstützung
| Motion System | |
| mapp Motion | 5.03.0 und höher |
| ACP10/ARNC0 | 3.17.0 und höher |
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 133 mm |
| Höhe | 374 mm |
| Tiefe | |
| Wandmontage | 258,5 mm (mit Frontabdeckung 8EXA: 261 mm) |
| Gewicht | 8 kg |
Materialnummer:
8EI044HWS10.XXXX-1Beschreibung:
ACOPOS P3 Servoverstärker, 1 digitale Multistandard Geberschnittstelle je Achse, 3x 200-480 VAC, 44 A, 1 Achse, Wandmontage
Optionales Zubehör
Displaymodule
| 8EAD0000.000-1 | Displaymodul, LCD, 128 x 64, schwarz/weiß, 1x USB 3.0 |
Einsteckmodule
| 8EAC0122.001-1 | ACOPOS P3 Einsteckmodul, Resolver Interface 10 kHz |
| 8EAC0130.000-1 | ACOPOS P3 Einsteckmodul, 8 digitale E/A 24 V (4x 400 mA, 4x 100 mA) einzeln als Ein- oder Ausgang konfigurierbar; 2 digitale E/A 24 V 2 A paarweise als Ein- oder Ausgang konfigurierbar; Feldklemme 8TB0230.221A-00 gesondert bestellen! |
| 8EAC0150.001-1 | ACOPOS P3 Einsteckmodul, digitales Multigeber Interface |
| 8EAC0151.001-1 | ACOPOS P3 Einsteckmodul, Inkrementalgeber Interface |
| 8EAC0152.001-1 | ACOPOS P3 Einsteckmodul, analoges Multigeber Interface |
Frontabdeckungen
| 8EXA300.0010-00 | ACOPOS P3 Abdeckung B&R orange, zweifachbreit, passend für Servoverstärker 8EI017xxDxx.xxxx-x / 8EI022xxDxx.xxxx-x / 8EI024xxSxx.xxxx-x / 8EI034xxSxx.xxxx-x / 8EI044xxSxx.xxxx-x |
| 8EXA300.0020-00 | ACOPOS P3 Abdeckung B&R dunkelgrau, zweifachbreit, passend für Servoverstärker 8EI017xxDxx.xxxx-x / 8EI022xxDxx.xxxx-x / 8EI024xxSxx.xxxx-x / 8EI034xxSxx.xxxx-x / 8EI044xxSxx.xxxx-x |
Klemmen
| 8TB2104.2210-00 | Push-in-Klemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08mm, Beschriftung 1: durchnummeriert |
| 8TB2104.2210-50 | Push-in-Klemme 4-polig, gelb, einreihig, mit Verriegelung, Rastermaß: 5,08mm, Beschriftung 1: 4 3 2 1 |
| 8TB2104.223L-00 | Push-in-Klemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 3: T- T+ B- B+, Codierung L: 1010 |
| 8TB2204.2210-50 | Push-in-Klemme 4-polig, gelb, zweireihig, Rastermaß: 5,08mm, Beschriftung 1: 4 3 2 1 |
| 8TB3102.222C-20 | Push-In-Klemme 2-polig, einreihig, mit Verriegelung Rastermaß: 7,62mm, Beschriftung 2: COM 24V, Codierung C: 10 |
| 8TB3202.222C-40 | Push-in-Klemme 2-polig, zweireihig, mit Verriegelung, Rastermaß: 7,62mm, Beschriftung 2: COM 24V, Codierung C: 10 |
| 8TB4103.222A-10 | Push-in-Klemme 3-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 2: PE RB- RB+, Codierung A: 000 |
| 8TB4104.222L-10 | Push-in-Klemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 2: PE L3 L2 L1, Codierung L: 1010 |
| 8TB4104.224G-10 | Push-in-Klemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 4: PE W V U, Codierung G: 0110 |
| 8TB4104.227F-10 | Push-in-Klemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 4: DC-, DC-, DC+, DC+ Codierung F: 0101 |
Klemmensätze
| 8EZI044HS1.2201-0 | Klemmensatz für ACOPOS P3 Module 8EI024H*S1, 8EI034H*S1, 8EI044H*S1: 1x 8TB2104.2210-00, 1x 8TB2104.2210-50, 1x 8TB3102.222C-20, 1x 8TB4104.224G-10, 1x 8TB2104.223L-00, 1x 8TB4104.222L-10, 1x 8TB4104.227F-10, 1x 8TB4103.222A-10 |
| 8EZI044HS1.2302-0 | Klemmensatz für ACOPOS P3 Module 8EI024H*S1, 8EI034H*S1, 8EI044H*S1: 1x 8TB2104.2210-00, 1x 8TB2204.2210-50, 1x 8TB3202.222C-40, 1x 8TB4104.224G-10, 1x 8TB2104.223L-00, 1x 8TB4103.222A-10, 1x 8TB4104.227F-10, 1x 8TB4204.202L-10 |
Netzfilter passiv
| 8B0F0160H000.000-1 | Netzfilter passiv, 16 A, 3x 528 VAC, 50/60 Hz, IP20 |
| 8B0F0300H000.000-1 | Netzfilter passiv, 30 A, 3x 520 VAC, 50/60 Hz, IP20 |
| 8B0F0550H000.000-1 | Netzfilter passiv, 55 A, 3x 520 VAC, 50/60 Hz, IP20 |
Schirmkomponentensets
| 8SCSE01.0200-00 | ACOPOS P3 Schirmkomponentenset: 1x ACOPOS P3 Schirmmontageblech 2-fach 2x M3x6 Schrauben |
| 8SCSE01.0300-00 | ACOPOS P3 Schirmkomponentenset: 1x Trägerblech mit 2 Schirmklammern 3-6 mm, 1x M4x6 Schraube |
| 8SCSE02.0100-00 | ACOPOS P3 Schirmkomponentenset: 1x Schirmanschlussklemme Typ SK14 |
| 8SCSE02.0200-00 | ACOPOS P3 Schirmkomponentenset: 1x Schirmanschlussklemme Typ SK20 |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.0 HW Upgrade (8EI044HWS10.xxxx-1) | EXE / 546 KB | |
| V4.1 HW Upgrade (8EI044HWS10.xxxx-1) | EXE / 226 KB | |
| V6.0 HW Upgrade (8EI044HWS10.xxxx-1) | EXE / 546 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOS P3 Anwenderhandbuch | PDF / 178 MB | |
| Datenblatt 8EI044HWS10.XXXX-1 | PDF / 930 KB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOSp3 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 183 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D STEP Datei 8EI044xWS1x.xxxx-1 Einachsmodule | ZIP / 830 KB |