Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 5 bis 40°C
Lagerung -25 bis 55°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 85%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport max. 95% bei 40°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 86 mm
Höhe 50 mm
Tiefe 110 mm
Gewicht 1,6 kg
Materialnummer:
8F1GCA.DB000A00I-1
Beschreibung:
ACOPOStrak Weichenbrücke CA
Dokumentation Version (Datum) Download
ACOPOStrak Anwenderhandbuch PDF / 133 MB
Datenblatt 8F1GCA.DB000A00I-1 PDF / 105 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
ACOPOStrak Weichenbrücke C STP / 186 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo