Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 5 bis 40°C |
| Lagerung | -25 bis 55°C |
| Transport | -25 bis 70°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 85%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | max. 95% bei 40°C |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Länge | 837,5 mm |
| Höhe | 155 mm |
| Tiefe | 641,6 mm |
| Gewicht | 47,4 kg |
Materialnummer:
8F1GC.AC66.AA000-1Beschreibung:
ACOPOStrak Führungselement CA, 135°
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 8F1GC.AC66.AA000-1 | PDF / 629 KB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOStrak Führungselement C, 135° STEP Datei | STP / 15 MB |