|
8FLS4.16160.00I-1
|
ACOPOS 6D Shuttle S4 160 x 160 x 12 mm, Nutzlast 1,8 kg
|
|
|
8FLS4.24160.00I-1
|
ACOPOS 6D Shuttle S4 240 x 160 x 12 mm, Nutzlast 3,0 kg
|
|
|
8FLS4.24240.00I-1
|
ACOPOS 6D Shuttle S4 240 x 240 x 12 mm, Nutzlast 5,0 kg
|
|
|
8FLS4.28280.00I-1
|
ACOPOS 6D Shuttle S4 280 x 280 x 12 mm, Nutzlast 7,0 kg
|
|
|
8FLS4.32160.00I-1
|
ACOPOS 6D Shuttle S4 320 x 160 x 12 mm, Nutzlast 4,2 kg
|
|
|
8FLS4.32320.00I-1
|
ACOPOS 6D Shuttle S4 320 x 320 x 12 mm, Nutzlast 10,0 kg
|
|
|
8FLS4.40400.00I-1
|
ACOPOS 6D Shuttle S4 400 x 400 x 14 mm, Nutzlast 16,0 kg
|
|
|
8FLS4.44280.00I-1
|
ACOPOS 6D Shuttle S4 440 x 280 x 14 mm, Nutzlast 12,0 kg
|
|
|
8FLS4.44440.00I-1
|
ACOPOS 6D Shuttle S4 440 x 440 x 14 mm, Nutzlast 20,0 kg
|
|
|
8FLS4.60600.00I-1
|
ACOPOS 6D Shuttle S4 600 x 600 x 18 mm, Nutzlast 40,0 kg
|
|