Feldklemme
| Anmerkung |
Beschriftung 1: durchnummeriert Kodierung 0: keine einreihig |
| Anzahl der Pole | 4 |
| Art der Klemmung | Ausführung als Schraubklemme |
| Kabelart | Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!) |
| Codierung | 0 |
| Rastermaß | 5,08 mm |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Anschlussquerschnitt | |
| AWG-Leiter | AWG 30 bis 12 |
| Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,25 bis 2,5 mm² |
| eindrähtig | 0,2 bis 2,5 mm² |
| feindrähtig | 0,2 bis 1,5 mm² |
| mit Aderendhülse | 0,25 bis 2,5 mm² |
| Anzugsmoment | 0,5 bis 0,6 Nm |
| Zugkraft |
>15 N (0,34 mm²) >10 N (0,2 mm²) >50 N (2,5 mm²) |
Elektrische Eigenschaften
| Nennspannung | 250 V (IEC) / 300 V (UL) |
| Nennstrom | 12 A (IEC) / 15 A (UL) |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 20 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Tiefe | 27,2 mm |
| Gewicht | 11,5 g |
Materialnummer:
8TB2104.2010-00Beschreibung:
Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOSmulti Anwenderhandbuch | PDF / 308 MB | |
| Datenblatt 8TB2104.2010-00 | PDF / 181 KB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei STEP 8TB2104.2010-00 | ZIP / 182 KB | |
| 3D Dateien STEP ACOPOSmulti Klemmen | ZIP / 8 MB |