Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 2000 |
Polpaarzahl | 4 |
Nennmoment Mn [Nm] | 2,49 |
Nennleistung PN [W] | 522 |
Nennstrom IN [A] | 1,34 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 2,71 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 1,47 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 11,5 |
Maximalstrom Imax [A] | 7,4 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 8100 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 1,86 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 120 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 26,59 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 53,6 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 2 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 20 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 0,85 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 2,9 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 2,5 |
Masse der Bremse [kg] | 0,27 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0,011 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1022 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0014 |
ACOPOS P3 8EIxxxx... | 2X2X |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 0,75 |
Steckergröße | 1 |
Materialnummer:
8JSA33.ee020ffgg-0Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 3; Baulänge 3; Nenndrehzahl 2000 U/min;
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8JSA Anwenderhandbuch | PDF / 6 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync | PDF / 302 KB | |
UK Declaration Motors Dreh-Sync | PDF / 107 KB |