8I66T400150.00-000

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
KC Ja
Motorleistung
Auf Typenschild angegeben 1,5 kW (2 PS)
Netzanschluss
Netzeingangsspannung 3x 380 VAC -15% bis 500 VAC +10%
Frequenz 50 bis 60 Hz ±5%
Scheinleistung (bei 500 VAC) 3,8 kVA
max. angen. Kurzschlussstrom (lsc)
(Kurzschlussstrom am Anschlusspunkt)
5 kA
Einschaltstrom max. 10 A
Netzstrom
bei 380 VAC 5,8 A
bei 500 VAC 4,4 A
Verlustleistung bei Nennlast und Nenntaktfrequenz 61 W
Integrierter EMV-Filter Ja
Leitungsgebundene und gestrahlte Störaussendungen
Mit integriertem Filter
Motorkabellänge nach IEC/EN 61800-3
Kat. C2 Umgebung 1 (öffentliches Netz)
10 m
Motorkabellänge nach IEC/EN 61800-3
Kat. C3 Umgebung 2 (Industrienetz)
10 m
Mit Zusatzfilter 8I0FT015.200-1
Mit Zusatzfilter
Motorkabellänge nach IEC/EN 61800-3
Kat. C1 Umgebung 1 (öffentliches Netz)
20 m
Motorkabellänge nach IEC/EN 61800-3
Kat. C2 Umgebung 1 (öffentliches Netz)
50 m
Motorkabellänge nach IEC/EN 61800-3
Kat. C3 Umgebung 2 (Industrienetz)
150 m
Motoranschluss
Nennausgangsstrom 4,1 A
Derating des Dauerausgangsstroms in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur
bei Nenntaktfrequenz (4 kHz) Kein Derating (bis 50°C)
Andere Taktfrequenzen Die Deratingkurven sind in der Installationsanleitung enthalten, die unter www.br-automation.com zum Download bereitsteht.
Derating des Dauerausgangsstroms in Abhängigkeit von der Aufstellungshöhe
ab 1000 m über NN (Meeresspiegel) 1%, je 100 m
max. Übergangsstrom für 60 s 6,2 A
Ausgangsfrequenzbereich 0,1 bis 599 Hz
Nenntaktfrequenz 4 kHz
Taktfrequenz
min. 2 kHz
max. 16 kHz
Bremsmoment
mit Bremswiderstand bis zu 170% des Motornennmoments
max. Länge des Motorkabels
Geschirmtes Kabel 50 m
Nicht geschirmtes Kabel 100 m
Motorregelungsprofile
Asynchronmotor Sensorlose Vektorregelung:
1. spannungsgeführt mit konstantem Drehmoment -> Standardmodus
2. spannungsgeführt mit variablem Drehmoment -> Energiesparmodus z.B. für Lüfter und Pumpen
Sensorlose Schlupfregelung:
1. mit U/f-Kennlinie für konstantes Drehmoment -> Standardmodus
2. mit U/f-Kennlinie für konstantes Drehmoment (bis zu 6 f-Bereiche) -> Modus für individuelle Spezialanwendungen
3. mit U/f-Kennlinie für quadratisch ansteigendes Drehmoment -> Energiesparmodus z.B. für Lüfter und Pumpen
Synchronmotor Sensorlose Vektorregelung:
1. spannungsgeführt mit konstantem Drehmoment -> Standardmodus
Hauptschutzfunktionen des Umrichters Thermischer Schutz gegen Überhitzung der Leistungsstufe
Schutz gegen: Kurzschlüsse zwischen Motorphasen, Überstrom zwischen Ausgangsphasen und Erde, Überspannungen auf dem DC-Bus, Überschreiten der Drehzahlgrenze.
Sicherheitsfunktion für: Über- und Unterspannung der Netzversorgung, Netzphasenausfall bei 3-phasiger Versorgung
Brems-Chopper
Integrierte dynamische Bremstransistoren Ja
min. Widerstandswert (extern) 54 Ω
24 VDC - Stromversorgung
Eingangsspannung 24 VDC (-15%/+20%)
Strom max. 1,1 A
Verfügbare interne Stromversorgungen
Ausgangsspannung 24 VDC 24 VDC (-15%/+20%)
Ausgangsspannung 24 VDC
max. Ausgangsstrom bei 24 VDC 100 mA
Ausgangsspannung 10 VDC 10 VDC (-0%/+10%)
Ausgangsspannung 10 VDC
max. Ausgangsstrom bei 10 VDC 10 mA
Schnittstellen
POWERLINK
Typ Typ 3
Digitale Eingänge
Anzahl 6
Nennspannung 24 VDC (max. 30 VDC)
Eingangsbeschaltung Source oder Sink
Schaltschwellen Sink: >19 V (Stellung 0), <13 V (Stellung 1)
Source: <5 V (Stellung 0), >11 V (Stellung 1)
Potenzialtrennung
Eingang - ACOPOSinverter Ja
Eingang - Eingang Nein
Abtastzeit 8 ms ±0,7 ms
Digital Eingang 5
max. Eingangsfrequenz 20 kHz
Safety Eingang - STO (Safe Torque Off)
Anzahl 1
Nennspannung 24 VDC (max. 30 VDC)
Eingangsimpedanz 1,5 kΩ
Eingangsimpedenz
Stromverbrauch 16 mA
Potenzialtrennung
Eingang - ACOPOSinverter Ja
Eingang - Eingang Nein
Analoge Eingänge
Anzahl 3
Potenzialtrennung
Eingang - Eingang Nein
Eingang - ACOPOSinverter Ja
Nichtlinearität ±0,2%, max. ±0,5%
Grundgenauigkeit bei 25°C: ±0,5%
bei -10 bis 60°C: ±0,7%
Eingang
Spannung AI1: 0 bis 10 VDC
AI2: 0 ±10 VDC, max. 30 VDC
Strom 0 bis 20 mA (oder 4 bis 20 mA)
Auflösung 10 Bit
Abtastzeit 2 ms
Eingangsimpedanz
Spannung 30 kΩ
Strom 250 Ω
Digitale Ausgänge
Anzahl 1
Nennspannung 24 VDC -15%/+20%
max. Spannung 30 VDC
Ausgangsbeschaltung Source oder Sink
Abtastzeit 2 ms
max. Strom 100 mA
Relaisausgänge
Anzahl 2
Nennspannung 30 VDC / 250 VAC
Schaltstrombereich min. Schaltstrom: 5 mA bei 24 VDC
max. Schaltstrom:
R1 bei cos φ = 1: 3 A bei 250 VAC / 4 A bei 30 VDC
R2 bei cos φ = 1: 5 A
R1 und R2 bei cos φ = 0,4: 2 A
Ausführung
Relais 1 1 Wechslerkontakt
Relais 2 1 Schließerkontakt
Potenzialtrennung
Ausgang - ACOPOSinverter Ja
Ausgang - Ausgang Nein
Antwortzeit (max.) 2 ms
Analoge Ausgänge
Anzahl 1
Ausgang 0 bis 10 V oder 0 bis 20 mA
Nichtlinearität ±0,3%
Grundgenauigkeit bei 25°C: ±1%
bei -10 bis 60°C: ±2%
Potenzialtrennung
Ausgang - ACOPOSinverter Ja
Ausgang - Ausgang Nein
min. Lastimpedanz
Spannung 470 Ω
Strom 800 Ω
Aktualisierungszeit 2 ms
Auflösung 10 Bit
Elektrische Eigenschaften
Energieeffizienz (IE-Klassifizierung)
Verlustleistung relativ zur Dauerscheinleistung IE2 (10; 25): 1 % (3x 380 VAC); 0,9 % (3x 500 VAC)
IE2 (50; 25): 0,9 % (3x 380 VAC); 0,8 % (3x 500 VAC)
IE2 (10; 50): 1,2 % (3x 380 VAC); 1 % (3x 500 VAC)
IE2 (50; 50): 1,1 % (3x 380 VAC); 1 % (3x 500 VAC)
IE2 (90; 50): 1,2 % (3x 380 VAC); 1 % (3x 500 VAC)
IE2 (10; 100): 1,7 % (3x 380 VAC); 1,5 % (3x 500 VAC)
IE2 (50; 100): 1,7 % (3x 380 VAC); 1,4 % (3x 500 VAC)
IE2 (90; 100): 2 % (3x 380 VAC); 1,5 % (3x 500 VAC)
Nominalverluste im Standby-Betrieb 7 W (3x 380 VAC); 9 W (3x 500 VAC)
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 61800-5-1 IP20
Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2-3 5 bis 95%, nicht kondensierend
kein Tropfwasser
max. Aufstellungshöhe ≤1000 m ohne Derating
1000 bis 3000 m mit Derating
max. Verschmutzungsgrad nach IEC/EN 61800-5-1 2 (nicht leitfähige Verschmutzung)
Umgebungsbedingungen nach IEC 60721-3-3 Klasse 3C3 und 3S2
Betriebsposition senkrechte Einbaulage ±10°
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -10 bis 50°C ohne Derating
50 bis 60°C mit Derating
Lagerung -25 bis 70°C
max. Vibrationsfestigkeit 1 gn 13 bis 200 Hz EN/IEC 60068-2-6
1,5 mm peak to peak 2 bis 13 Hz EN/IEC 60068-2-6
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 105 mm
Höhe 189 mm
Höhe ohne Schirmblech 143 mm
Tiefe 158 mm
Gewicht 1,3 kg
Materialnummer:
8I66T400150.00-000
Beschreibung:

Basisgerät für ACOPOSinverter P66 und P64new, 3 x 380 bis 500 V, 1,5 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang

Bestellnummer ACOPOSinverter P66:
8I66T400150.0P-000: Umrichter mit POWERLINK-Kommunikationskarte
8I66T400150.0X-000: Umrichter mit X2X Link-Kommunikationskarte
8I66T400150.0C-000: Umrichter mit integrierter CANopen-Schnittstelle

Bestellnummer ACOPOSinverter P64new:  
8I64T400150.0X-000: Umrichter mit X2X Link-Kommunikationskarte

Im Lieferumfang enthalten
Optionales EMV-Kit
8I0XE066.402-1 ACPi P66 EMC Kit für Baugrösse B 1ph. 200…240VAC: Leistungsklasse: 1,1 -2,2kW 3ph. 200…240VAC: Leistungsklasse: 1,1 - 2,2kW 3ph. 380…500VAC: Leistungsklasse: 0,37 - 1,5kW 3ph. 525…600VAC: Leistungsklasse: 0,75 - 1,5kW
Optionales Zubehör
Grafikdisplay
8I0XD301.300-1 Grafik-Display für ACOPOSinverter, 240x160 Pixel, 8 Zeilen, Hintergrundbeleuchtung, Funktionstasten, Navigationstaste, Schutzart IP54.
8I0XD302.300-1 Montagesatz, Schutzart IP54, für Grafik-Display des ACOPOSinverter.
8I0XD303.300-1 Frontklappe für Montagesatz, Schutzart IP65, für Grafik-Display des ACOPOSinverter.
8I0XD305.300-1 Female-zu-female Adapter, RJ45, für Grafik-Display des ACOPOSinverter.
Kabel und Adapter
8I0XC001.003-1 USB Adapterkabel, USB-zu-Modbus, für ACOPOSinverter.
8I0XD304.301-1 RJ45 Kabel, 1 m, für Remote-Benutzung des Displays für den ACOPOSinverter
8I0XD304.303-1 RJ45 Kabel, 3 m, für Remote-Benutzung des Displays für den ACOPOSinverter
8I0XD304.305-1 RJ45 Kabel, 5 m, für Remote-Benutzung des Displays für den ACOPOSinverter
8I0XD304.310-1 RJ45 Kabel, 10 m, für Remote-Benutzung des Displays für den ACOPOSinverter
Kabel und Adapter (CANopen)
8I0CA001.000-1 Y-Kabel, RJ45, Daisy Chain Verbindung ≤0,3 m, für integrierte CANopen Schnittstelle des ACOPOSinverter.
8I0XT001.000-1 Abschlusswiderstand 120 Ω, RJ45, für integrierte CANopen Schnittstelle des ACOPOSinverter.
Klemmen
8TB2104.2010-00 Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert
8TB2104.2210-00 Push-in-Klemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08mm, Beschriftung 1: durchnummeriert
8TB2108.2010-00 Schraubklemme 8-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert
8TB2108.2210-00 Push-in-Klemme 8-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert
Optionale Bremswiderstände
8I0BR100.000-1 Bremswiderstand Ohmscher Wert: 100 Ω Kontinuierliche Bremsleistung: 0,05 kW Schutzart (IP): IP20
Optionale EMV Filter
8I0FT015.200-2 ACPi Zusätzlicher EMV-Eingangsfilter 3-phasig 15 A Versorgungsspannung 3-phasig: 200…240 V 50/60 Hz
Optionale Netzdrosseln
8I0CT004.000-1 Netzdrossel 3-phasig, 4 A, 50/60 für ACOPOSinverter
X2X Link Kabel
X67CA0X99.1000 Kabel für freie Konfektionierung, 100 m
X67CA0X99.5000 Kabel für freie Konfektionierung, 500 m
Allgemein Version (Datum) Download
ACPi SafeConfigurator
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (8I64xxxxxxx.00x-1) EXE / 12 MB
V4.0 HW Upgrade (8I64xxxxxxx.00x-1) EXE / 12 MB
V4.3 HW Upgrade (8I66xxxxxxx.0P-xxx) EXE / 24 MB
V4.3 HW Upgrade (8I66xxxxxxx.0X-xxx) EXE / 20 MB
V4.6 HW Upgrade (8I66xxxxxxx.0X-xxx) EXE / 19 MB
V6.0 HW Upgrade (8I64xxxxxxx.00x-1) EXE / 12 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
ACOPOSinverter P64new Anwenderhandbuch PDF / 2 MB
ACOPOSinverter P66 Anwenderhandbuch PDF / 24 MB
Sicherheitsdatenblatt ACPi P66 P76 PDF / 759 KB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
ACOPOSinverter EPLAN P8 ab 2.4 EXE / 84 MB
Feldbusgeräte Beschreibungsdateien Version (Datum) Download
ACOPOSinverter P66 EDS Paket ZIP / 37 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
ACOPOSinverter P66 CAD 2D 3D ZIP / 15 MB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
Sistema (VDMA) Bibliothek ZIP / 5 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOSinverter_Px6_Px4 PDF / 321 KB
Zertifikat ACOPOSinverter P66/P74/P76 Safety PDF / 576 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo