7TB712.91

Feldklemme
Anschlussquerschnitt
AWG-Leiter AWG 26 bis 14
Aderendhülse mit Kunststoffkragen 0,20 bis 1,00 mm²
eindrähtig 0,20 bis 1,50 mm²
feindrähtig 0,20 bis 1,50 mm²
mit Aderendhülse 0,20 bis 1,50 mm²
Anmerkung Mechanische Entriegelungshilfe
Nenndaten nach UL
Anzahl der Pole 12
Art der Klemmung Ausführung als Federzugklemme
Kabelart Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Rastermaß 3,5 mm
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 300 V
Nennstrom 10 A / Kontakt
Durchgangswiderstand ≤4,2 mΩ
Materialnummer:
7TB712.91
Beschreibung:

Die einreihige 12-polige Feldklemme 7TB712 wird zum Anschluss an I/O Module verwendet. Die Trennung wird durch zwei Auswurfhebel an der Feldklemme erleichtert.

Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt TB712 PDF / 169 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo