5AP1125.1505-I00

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
B&R ID-Code 0xE892
Display
Blickwinkel
horizontal Richtung R = 80° / Richtung L = 80°
vertikal Richtung U = 70° / Richtung D = 70°
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Helligkeit (dimmbar) typ. 20 bis 400 cd/m²
Half Brightness Time 50.000 h
Touch Screen
Technologie analog, resistiv
Controller B&R, seriell, 12 Bit
Transmissionsgrad 81% ±3%
Typ TFT Farbe
Diagonale 15,0"
Farben 16,2 Mio.
Auflösung XGA, 1024 x 768 Pixel
Kontrast 700:1
Schnittstellen
RFID-Transponder Lese- und Schreibeinheit
Typ Für Transponder I-Code SLI Amplitudenmodulation und MiFare Classic
Frequenz 13,56 MHz
Lese-/Schreibreichweite in Luft ca. 1 bis 3 cm
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
hygienegerecht ja
Schutzart nach EN 60529 IP69K frontseitig
IP20 rückseitig (nur mit montiertem Linkmodul oder montierter Systemeinheit)
Schutzart nach UL50 Type 4X indoor use only frontseitig
Mechanische Eigenschaften
Front
Dekorfolie
Material Polyester
Farbe heller Hintergrund RAL 9006
Farbe dunkler Rand ums Display RAL 7024
Trägerrahmen Edelstahl 1.4301
Dichtung Silikonkautschuk
Abmessungen
Breite 433 mm
Höhe 331 mm
Gewicht 6.900 g
Materialnummer:
5AP1125.1505-I00
Beschreibung:
  • 15,5" TFT color Display, XGA
  • Singletouch (analog, resistiv); mit durchgezogener Folie laminiert (Splitterschutz)
  • Schutzart IP69K (frontseitig)
  • Front und Gehäuse aus nichtrostendem Edelstahl (hygienegerechtes Design; keine Schmutzkante)
  • RFID-Transponder Lese- und Schreibeinheit
- Automation Panel 15,0" XGA TFT - 1024 x 768 Pixel (4:3) - Singletouch (analog resistiv), mit vollintegriertem Touchscreen, ohne Schmutzkante - Front aus nichtrostendem Edelstahl - Schaltschrankmontage - Querformat - 13,56 MHz Transponder Lese- und Schreibeinheit - Für PPC900/PPC3100/PPC2x00 - Für Linkmodule - Einbaukompatibel 5PP520.1505-B00/5PP520.1505-B10
Weiterführende Informationen:

B&R Panel Designer

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (5AP1125.1505-I00) EXE / 719 KB
V6.0 HW Upgrade (5AP1125.1505-I00) EXE / 438 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Panel - AP9x3|AP1000 - Einbau - Bestellnummernschlüssel PDF / 58 KB
Automation Panel 1000 - Hygienedesign Anwenderhandbuch PDF / 11 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 47 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 5AP1125.1505-I00 ZIP / 2 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo