Kurzbeschreibung
| I/O-Modul | 5 analoge Eingänge, 3 analoge Ausgänge, Potentiometerversorgung |
Allgemeines
| Statusanzeigen | Wandlerfunktion, Startimpuls für Software Taktung |
| Diagnose | |
| Modulstatus | Ja, per SW Status |
| Wandler | Ja, per Status LED |
| Leistungsaufnahme | |
| 24 VDC | 5,5 W, inklusive Potentiometerversorgung |
| 5 VDC | 1,5 W |
| gesamt | 7,0 W |
| Potenzialtrennung | |
| Kanal - Kanal | Nein |
| Kanal - Potiversorgung | Nein |
| Kanal - SPS | Ja |
| Potiversorgung - SPS | Ja |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Potentiometerversorgung
Analoge Eingänge
Analoge Ausgänge
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 0 bis 60°C |
| Lagerung | -25 bis 70°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95% |
Mechanische Eigenschaften
| Anmerkung | Feldklemme 1x TB170 gesondert bestellen |
| Abmessungen | |
| Breite | System 2005 einfachbreit |
| Steckbar auf | |
| Basiseinheit | Ja |
| Erweiterungseinheit | Ja |
Materialnummer:
3AM055.6Beschreibung:
2005 Analoges Mischmodul, 5 Eingänge, 0 bis 10 V, 12 Bit, 3 Ausgänge, ±10 V, 12 Bit, 1 Potentiometerspannung +10 V, 2fach ausgeführt, Feldklemme 1x TB170 gesondert bestellen!
Optionales Zubehör
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V2.6 HW Upgrade (3AM055.6) | EXE / 398 KB | |
| V3.0 HW Upgrade (3AM055.6) | EXE / 398 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 3AM055.6 | PDF / 524 KB |