0TB703.81

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
Feldklemme
Anschlussquerschnitt
AWG-Leiter AWG 26 bis 14
Aderendhülse mit Kunststoffkragen 0,20 bis 1,00 mm²
eindrähtig 0,20 bis 1,50 mm²
feindrähtig 0,20 bis 1,50 mm²
mit Aderendhülse 0,20 bis 1,50 mm²
Anmerkung Vibrationsschutz durch Schraubflansch
Nenndaten nach UL
Anzahl der Pole 3
Art der Klemmung Ausführung als Federzugklemme
Kabelart Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Rastermaß 3,5 mm
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 300 V
Nennstrom 10 A / Kontakt
Durchgangswiderstand ≤4,2 mΩ
Materialnummer:
0TB703.81
Beschreibung:

Die einreihige 3-polige Feldklemme wird zum Anschluss an verschiedene B&R Module verwendet.

M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 0TB703.81 ZIP / 78 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo