0AC808.9-1

Allgemeines
Statusanzeigen Netzwerkaktivität pro Kanal, Link/Collision pro Kanal, Versorgungsspannung
Diagnose
Busfunktion Ja, per Status LED
Hub Versorgung Ja, per Status LED
Typ 8-fach Industrie-Hub (Layer 2)
LED-Bezeichnung
Netzwerkaktivität RX (orange)
Link/Collision L/C (Link = grün, Collision = rot)
Versorgungsspannung OK (orange)
Zulassungen
CE Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
LR ENV1
Schnittstellen
Signal Ethernet
Ausführung RJ45 geschirmt
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge)
Übertragungsrate 10/100 MBit/s
Übertragung
Physik 10 BASE-T/100 BASE-TX
Halbduplex Ja
Vollduplex Nein
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
Hub-Durchlaufzeit 0,64 bis 0,68 µs
Netzteil
Eingangsspannungsbereich 18 bis 30 VDC
Stromaufnahme max. 150 mA
Leistungsaufnahme max. 3 W
Ausführung Schaltnetzteil mit Verpolungsschutzdiode, kein Überspannungsschutz
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Ports zueinander, zu Erde und Versorgung getrennt.
Versorgung und Erde getrennt.
Einsatzbedingungen
Einbaulage
liegend Ja
stehend Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) max. 2000 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
liegend -25 bis 60°C
stehend -25 bis 60°C
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x TB704 gesondert bestellen
Montage Hutschienenmontage, Hutschienenadapter ist im Lieferumfang enthalten
Abmessungen
Breite 115 mm
Höhe 43 mm (51 mm mit Hutschiene)
Tiefe 86 mm
Materialnummer:
0AC808.9-1
Beschreibung:
8-fach Industrie-Hub (Layer 2), 24 VDC, 10/100 MBit/s mit Autonegotiation, automatisches MDIX, Feldklemme TB704 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
0TB704.9 Zubehör Feldklemme, 4-polig, Schraubklemme 2,5 mm²
0TB704.91 Zubehör Feldklemme, 4-polig, Push-in-Klemme 2,5 mm²
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (0AC808.9-1) EXE / 914 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 0AC808.9-1 PDF / 6 MB
Redundanz für Steuerungssysteme PDF / 9 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Zubehör EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 4 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP 0AC808.9-1 ZIP / 741 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB
Lloyds Register (nur X20) PDF / 884 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo