DWL@DWL10000111158
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.0.0 | * | 04.07.2012 | 898 KB | EXE | AS3.0_HW_X20IF10E3-1.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20IF10E3-1) Revisionsinformationen X20IF10E3-1 Version 1.2.0.0: ID: 299210 Neue Firmware: PI/PNO-Zertifizierung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.1.1.0: ID:267080 Profinet Slave sendet LLDP Pakete mit eingetragener Management Adresse 0.0.0.0 Wird im Profinet Slave eine fixe IP-Adresse von einem Profinet Master aus programmiert, so sendet der Slave nach einem Neustart trotzdem 5 LLDP Pakete mit eingetragener Management Adresse 0.0.0.0. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.1.0.1: ID: 257465 Änderung der Vendor ID Modul meldet sich nun mit der B&R Vendor ID Achtung! Dieses Update erfordert eine Neuprojektierung am Master mit einer aktuellen GSD-Datei. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.0.2.0: ID: 240740 X20 Interface PROFINET RT Slave, Konfiguration der netX Zykluszeit X20 Interface PROFINET RT Slave, Konfiguration der netX Zykluszeit. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.1.1: ID:237570 Schnittstellenmodul PROFINET RT Device, neue Online Hilfe Schnittstellenmodul PROFINET RT Device, neue Online Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.1.0: ID: 235805 Schnittstellenmodul PROFINET RT Device, erste Version Schnittstellenmodul PROFINET RTDevice, erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.0.0.0: ID: 228535 Unterstützung X20IF10E3-1 Unterstützung X20IF10E3-1, erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||