DWL@DWL10000878283
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1.1 | * | 07.10.2026 | 877 KB | EXE | AS6_HW_X20IF10X0.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20IF10X0) Revisionsinformationen X20IF10X0 Version 1.3.1.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.2.0: ID: 619010 Unterstützung X20(c)CP368x(X); Neues Datenblatt V1.15 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50100_0.pci(8) Version 1.2.1.0: ID: 459605 Interrupt-Verzögerung korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 574605 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.14 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 603525 Erweiterung Diagnosedaten RRAD Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50100_0.pci(8) Version 1.1.1.0: ID:574605 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.14 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 603525 Erweiterung DiagnosedatenRRAD Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50100_0.pci(7) Version 1.1.0.0: ID: 422585 3D Files von X20IF10X0 auf Homepage verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 445270 X20IF10X0 wird manchmal nicht gestartet Die X20IF10X0 wurde manchmal nach dem Starten der CPU nicht korrekt erkannt. Die Signalstärke am PCIe wurde optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50100_0.pci(7) Version 1.0.0.8: ID: 396690 Korrekturen Online-Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 404155 Einschränkung auf X20CP3584, CP3585 und CP3586 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50100_0.pci(6) Version 1.0.0.7: ID: 308325 Unterstützung X20IF10X0 Anpassungen für AS4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\50100_0.pci(6) Version 1.0.0.6: ID: 308325 Unterstützung X20IF10X0 Anpassungen für AS4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\50100_0.pci(6) Version 1.0.0.5: ID: 308325 Unterstützung X20IF10X0 Anpassungen für AS4 GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\50100_0.pci(5) Version 1.0.0.1: ID: 308325 Unterstützung X20IF10X0 Anpassungen für AS4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50100_0.pci(2) Version 1.0.0.0: ID: 308325 Unterstützung X20IF10X0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50100_0.pci(2) |
|||||