DWL@DWL10000878233
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.3.1 | * | 07.10.2026 | 762 KB | EXE | AS6_HW_X20DO6325.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20DO6325) Revisionsinformationen X20DO6325 Version 1.2.3.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.3.0: ID: 666250 Fehler im CANIO Funktionsmodel behoben Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57988_5.fw(768) Version 1.2.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.1.0: ID: 640640 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.21 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57988_5.fw(768) Version 1.0.0.6: ID: 394820 Erweiterung Online-Hilfen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57988_5.fw(768) Version 1.0.0.5: ID: 393730 Erweiterung Datenpunkt gepackte Ausgänge Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57988_5.fw(768) Version 1.0.0.4: ID: 387225 APROL-Signalarten korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57988_5.fw(768) Version 1.0.0.2: ID: 380940 Dokumentation in Englisch aktualisiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57988_5.fw(768) Version 1.0.0.1: ID: 373890 Erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57988_5.fw(768) |
|||||