DWL@DWL10000878189

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.2.2.1 * 06.10.2026 745 KB EXE AS6_HW_X20DI4653.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20DI4653)

Revisionsinformationen X20DI4653

Version 1.2.2.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.2.1.0:

ID: 767170
Modul für Betrieb am X2X+ freigeschalten
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9541_5.fw(800)

Version 1.2.0.0:

ID: 734710
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9541_5.fw(800)
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
ID: 456905
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V3.02
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9541_5.fw(800)

Version 1.0.1.3:

ID: 405730
Erweiterung Datenpunkt gepackte Eingänge
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 409330
Textkorrekturen im HWC
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9541_5.fw(800)

Version 1.0.1.1:

ID: 345555
Korrektur der Autoconnect-Funktion
Im Automation Studio 4 wird das X20DI4653 mit X20BM12 (rot) eingefügt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\9541_5.fw(800)

Version 1.0.1.0:

ID: 160645
Neue Firmware V771
Modulmacht zyklischen Firmware-Update mit Vorgängerversion V770
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9541_5.fw(771)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo