DWL@DWL10000832536

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.7.0.0 * 12.09.2025 2 MB EXE AS6_HW_X20CMR100.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20CMR100)

Revisionsinformationen X20CMR100

Version 1.7.0.0:

ID: TDYD-9354
Fehlerhafte Anzeige von Histogramm-Datenpunkten aufgrund IO-Zuordnungsfehler
Ein Fehler in der Zuordnung derIO-Datenpunkte führt dazu, dass Histogramm-Datenpunkte nicht korrekt angezeigt werden. Obwohl die Datenpunkte im Modul korrekt hinterlegt sind, werden sie auf falsche IO-Adressen geschrieben.

Auswirkungen:
Wenn in der Konfiguration ausschließlich das Histogramm für „Temperatur“ aktiviert und das Histogramm für „Relative Luftfeuchtigkeit“ deaktiviert wird, erscheinen im „Temperatur“-Histogramm nur Werte mit 0.

Alle Histogramm-Datenpunkte sind um eine Position verschoben. Das bedeutet, dass z. B. Daten, die eigentlich unter TempHist02xxx abgelegt werden sollten, stattdessen unter TempHist01xxx erscheinen.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61869_1.fw(190), 1\61869_2.fw(290)

Version 1.4.0.0:

ID: 735045
SPI DMA Problembehoben (SPI Kommunikation kann stehen bleiben)
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61869_1.fw(190), 1\61869_2.fw(290)

Version 1.3.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.11
GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.2.0.0:

ID: 665735
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V 1.05
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 669605
Neue Firmware
X2X+ Problem behoben (sporadischer Modulausfall beim Umschaltvorgang von SYNC zu GO)
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61869_1.fw(170), 1\61869_2.fw(270)

Version 1.1.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.8
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.3.0:

ID: 633105
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V 1.04
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61869_1.fw(160), 1\61869_2.fw(260)

Version 1.0.2.0:

ID: 590890
WIBU Asic Update überarbeitet
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 595950
AutomationStudio Installations Mindestversion geändert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61869_1.fw(160), 1\61869_2.fw(260)

Version 1.0.1.0:

ID: 558465
Unterstützung X20CMR100
Geänderte Kanalbeschreibung:nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware:ja
Firmware: 1\61869_1.fw(160), 1\61869_2.fw(260)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo