DWL@DWL10000798397
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.0.0 | * | 11.09.2024 | 1 MB | EXE | AS6_HW_X20ATC402.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20ATC402) Revisionsinformationen X20ATC402 Version 1.5.0.0: ID: TDYD-7105 Auflösungskorrektur für Messungen im Rohspannungsmodus Die Auflösung der Modi „32767 µV, 1 µV/Bit“ und „65534 µV, 2 µV/Bit“ wurde korrigiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\48025_1.fw(111), 1\48025_2.fw(111) Version 1.4.1.0: ID: 780710 Erweiterung der Temperaturauflösung Zusätzliche Wahlmöglichkeit, um die Auflösung der Temperatur in 0,01°C anzeigen zu können Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\48025_1.fw(110), 1\48025_2.fw(110) Version 1.3.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 562745 Verbessertes Resetverhalten In seltenen Fällen läuft nach einem Reset die Analogwertmessung nicht an. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 659215 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.31 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\48025_1.fw(30), 1\48025_2.fw(100) Version 1.0.2.0: ID: 477150 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.10 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\48025_1.fw(30), 1\48025_2.fw(56) Version 1.0.1.3: ID: 400670 Konfigurationsansicht überarbeitet Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\48025_1.fw(30), 1\48025_2.fw(56) Version 1.0.1.2: ID: 373460 Ergänzung der EPLAN-Daten Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware:1\48025_1.fw(30), 1\48025_2.fw(56) Version 1.0.0.6: ID: 298665 Vereinfachung der Register - "Temperature0x" Register Temperature0x (evaluated/bewertet) wird zu Hauptregister. Register Temperature0x (measurand/Messwert) als Zusatzregister definiert. Geänderte Kanalbeschreibung:ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\48025_1.fw(30), 1\48025_2.fw(56) Version 1.0.0.5: ID: 263685 Unterstützung X20ATC402 Unterstützung für AutomationStudio inkl. Dokumentation Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\48025_1.fw(30), 1\48025_2.fw(56) Version 1.0.0.3: ID:298505 Unterstützung X20ATC402 Unterstützung für AutomationStudio inkl. Dokumentation (deutsch) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\48025_1.fw(30), 1\48025_2.fw(56) Version 1.0.0.0: ID: 263685 Unterstützung X20ATC402 erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\48025_1.fw(30), 1\48025_2.fw(52) |
|||||