DWL@DWL10000877982
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8.2.1 | * | 06.10.2026 | 3 MB | EXE | AS6_HW_X20AI1744-3.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20AI1744-3) Revisionsinformationen X20AI1744-3 Version 1.8.2.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.8.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.7.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.6.4.0: ID: 639610 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 4.14 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42223_1.fw(9), 1\42223_3.fw(140) Version 1.6.3.0: ID: 603794 APROL: Fehlendes Attribut für Channel-Parameter mit ID="Sig_*" eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42223_1.fw(9), 1\42223_3.fw(140) Version 1.6.2.0: ID: 560900 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 4.13 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42223_1.fw(9), 1\42223_3.fw(140) Version 1.6.1.0: ID: 560900 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 4.13 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42223_1.fw(9), 1\42223_3.fw(140) Version 1.6.0.0: ID: 531185 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 4.10 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 539635 Synchronisierung funktioniert nicht. Im Synchronmodus konnte es passieren, dass sich der A/D-Wandler nicht zum X2X synchronisieren konnte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42223_1.fw(9), 1\42223_3.fw(140) Version 1.5.0.0: ID: 501865 Error-Wert korrigiert Der analoge Eingang zeigt im Fall "ungültiger Wert" den dokumentierten Fehlerwert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 501870 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 4.00 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42223_1.fw(9), 1\42223_3.fw(130) Version 1.4.0.0: ID: 496740 Unterstuetzung HW-Variante 3 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42223_1.fw(9), 1\42223_3.fw(111) Version 1.3.0.0: ID: 496655 Module der Revision >= G0 waren im Mode Multisample nicht abwärtskompatibel. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42223_1.fw(9), 1\42223_3.fw(111) Version 1.2.3.0: ID: 474725 Dokumentation erneuert documentation renewed Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42223_1.fw(9) Version 1.2.2.0: ID: 429370 Korrektur im hwx-File Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42223_1.fw(9) Version 1.2.0.2: ID: 359770 Dokumentation in Englisch aktualisiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42223_1.fw(9) Version 1.1.1.0: ID: 262745 Wert der X20AI1744-3 oszilliert wenn mehrere X20AI1744-3 nebeneinander gesteckt werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: ja ID: 262750 Hohe EMV Einflüsse können dazu führen dass das Modul hängen bleibt, EMV Störfestigkeit wurde erhöht Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42223_1.fw(6) Version 1.1.0.0: ID: 235630 Verbesserung der internen Kommunikation zwischen ADC undI/O Prozessor Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42223_1.fw(5) |
|||||