DWL@DWL10000800370
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.2.0 | * | 19.10.2026 | 351 KB | EXE | AS6_HW_8EAC0152.001-1.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (8EAC0152.001-1) Revisionsinformationen 8EAC0152.001-1 Version 2.2.2.0: ID: UNNW-8066 Name für "SSI Parity-Prüfung"war falsch Bisher wurde ein anderer Wert für die Parity-Prüfung übertragenals angezeigt wurde: - "Gerade" statt "Ungerade" - "Ungerade" statt "Gerade" Hinweis: In korrekt funktionierenden Konfigurationen sind bei Verwendung dieser Version keine Änderungen erforderlich. Es wird zwar nun ein anderer (der korrekte) Name angezeigt, jedoch derselbe korrekte Wert übertragen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.2.1.0: ID: UNNW-6977 CVE-2025-43715: Installer kann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutztwerden. Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.2.0.5: Erste Version für Automation Studio 6 |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.2.1.0 | * | 22.04.2026 | 351 KB | EXE | AS6_HW_8EAC0152.001-1.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (8EAC0152.001-1) Revisionsinformationen 8EAC0152.001-1 Version 2.2.1.0: ID: UNNW-6977 CVE-2025-43715: Installer kann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden. Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechtezu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.2.0.5: Erste Version für Automation Studio 6 |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.2.0.5 | * | 30.09.2024 | 627 KB | EXE | AS6_HW_8EAC0152.001-1.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (8EAC0152.001-1) Revisionsinformationen 8EAC0152.001-1 Version 2.2.0.5: Erste Version für Automation Studio 6 |
|||||