V6.0 HW Upgrade (5APC3200.RPL2-000)

DWL@DWL10000878807

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.3.1.1 * 09.10.2026 662 KB EXE AS6_HW_5APC3200.RPL2-000.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (5APC3200.RPL2-000)

Revisionsinformationen 5APC3200.RPL2-000

Version 1.3.1.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglichteine automatische Authentizitätsprüfung auf demZielsystem
Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.1.0:

ID: AQAJ-13939
Neue APC3200 MTCX Version V01.04 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: Power LED der 5AC901.ISIO-00 funktionierte nicht.
- Optimierungen der CAN Kommunikation mit der 5AC901.ICAN-01.
- Optimierungen des internen Netzteils.
- Unterstuetzung des 5APC3200.RPL4-000 und 5PPC3200.RPL4-000
CPU Board ab AR 6.7.8.

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\12413_0.fw(104)

Version 1.3.0.0:

ID: AQAJ-12277
Folgende Änderungen:
- Unterstützung der "Cache Allocation" (CAT) ab AR 6.6:
Zur Optimierung des Echtzeitverhaltens kann mittels "Cache Allocation" ein Teil desLast-Level-Caches für eine Echtzeit-Taskklasse und alle höher priorisierten Tasks reserviert werden.
- Datentyp der Temperaturen im IOMapping von UINT auf INT geändert, somit können nun auch negative Werte angezeigt werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\12413_0.fw(102)

Version 1.2.1.0:

ID: AQAJ-12257
Bugfix - Multicore-Lastverteilung für dasZyklische System:
Bei Verwendung der Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System und gleichzeitiger Konfiguration eines FTP-Users, kommt es zum "Warning 701: System.ArgumentException" beim compilieren des Projektes. Zur Behebung des Problems ist eine Änderung notwendig, die es erfordert dass nach dem Update auf die neueHWX Version, die Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System neu konfiguriert bzw. kontrolliert werden muss (alte Konfiguration geht verloren), sofern sie nicht den Default Werten entspricht.
GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\12413_0.fw(102)

Version 1.2.0.0:

ID: AQAJ-11684
Folgende Änderungen:
- Unterstützung der Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System des Automation Runtime ab AS 6.5 und AR 6.5.
- Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern.
CVE-2025-43715,CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\12413_0.fw(102)

Version 1.1.0.0:

ID: AQAJ-11517
Neue MTCX FW V01.02 für APC3200 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: ein spezielles kundenspezifisches Panel funktionierte
in Kombination mit einem PPC3200 nicht.

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\12413_0.fw(102)

Version 1.0.0.0:

ID: AQAJ-9825
Unterstützung der AutomationPC 3200 Serie ab AS6.3/AR6.3.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\12413_0.fw(101)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo