DWL@DWL10000810573
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.0.0 | * | 12.02.2025 | 541 KB | EXE | AS6_HW_5AP1130.156C-001.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5AP1130.156C-001) Revisionsinformationen 5AP1130.156C-001 Version 2.1.0.0: ID: AQAJ-9299 Unterstützung für dieAPC3200/PPC3200 Produktserie ab AS6.3/AR6.3. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.1.0: ID: 770790 Konfigurationsanpassungen, wenn das Panel als Panel PC im Terminal Mode verwendet wird. GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.0: ID: 729245 Erste Version 5AP1130.101D-000 wird ab AS4.6.2 mit ARembedded und B&R Hypervisor unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||