V6.0 HW Upgrade (5ACCIF01.FSS0-000)

DWL@DWL10000868514

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.2.0.0 * 28.07.2026 247 KB EXE AS6_HW_5ACCIF01.FSS0-000.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (5ACCIF01.FSS0-000)

Revisionsinformationen 5ACCIF01.FSS0-000

Version 2.2.0.0:

ID: AQAJ-12537
Folgende Änderungen:
- Unterstützung für die APC2300/PPC2300 Produktserie ab AS6.5/AR6.7.
- Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern.
CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.1.1.0:

ID: 751745
Konfigurierbare Modulüberwachung der xPC2100/xPC2200 IF-Option
Die Modulüberwachung der xPC2100/xPC2200 IF-Option kann nun konfiguriert werden. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der xPC2100/xPC2200 IF-Option bootetder APC/PPC in den Service Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfigurationder Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised= on.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.1.0.0:

ID: 647800
Vorbereitung zur Unterstützung des Automation PC 2200 und des Panel PC 2200
Unterstützung der 5ACCIF01.FSS0-000 am xPC2200 ab Automation Runtime B4.63.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.0.0:

ID:
Vorbereitung für den Support vom B&R Hypervisor
Der B&R Hypervisor wird ab der Automation Studio Version V4.4 unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.0:

ID: 539970
Unterstützung von 5ACCIF01.FSS0-000
Die Interface Karte 5ACCIF01.FSS0-000 wird ab Automation Studio Version 4.1.5.x unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo