DWL@DWL10000521666
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.0.0 | * | 12.02.2025 | 535 KB | EXE | AS4_HW_5ACCLI02.SD40-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.3 HW Upgrade (5ACCLI02.SD40-000) Revisionsinformationen 5ACCLI02.SD40-000 Version 2.1.0.0: ID: AQAJ-8889 Unterstützung für die APC3200 Produktserie ab AS6.3/AR6.3. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.0: ID: 678220 Erweiterungen Hypervisor ab ARA4.81 USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden und dieFirmware der verwendeten SDL4 Komponenten muss upgedatet werden. Funktion wird ab xPC3100 SDL4 Transmitters (SDL4T) FW V01.00, SDL4 Receiver (SDL4R) FW V06.14 und HDBaseT FW V01.00 unterstützt. Ab AS 4.8 sind für den APC3100 folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen: APC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0 5ACCLI02.SD40-000: V2.0.0.0 AP1000 Panels: V2.0.0.0 AP9x3 Panels: V2.0.0.0 AP5000 Panels: V2.0.0.0 AP5000 Erweiterungseinheiten: V2.0.0.0 5DLSD4.1001-00: V2.0.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 678225 EPLAN Daten implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 678265 Modulüberwachung der APC3100 Grafik Option ab AR A4.81: Die Modulüberwachung der APC3100 Grafik Option ist ab Automation Runtime A4.81 aktiv. Bei Falschkonfigurationoder fehlen der APC3100 Grafik Option fährt der Automation PC in den Service Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja GeänderteFirmware: nein ID: 681995 Unterstützung IOMapping ab AS 4.8.2/AR A4.82. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 574885 Unterstützung von 5ACCLI02.SD40-000 Um ein SDL4 Panel konfigurieren zu können werden zusätzlich folgende Upgrades benötigt: SDL4 Receiver: 5DLSD4.1001-00 V1.0.0.0 Automation Panel 9x3: 5AP9x3.xxxx-xx V1.7.0.0 Automation Panel 1000: 5AP11xx.xxxx-xx V1.3.0.0 Automation Panel 5000: 5AP5xxx.xxxx-xx V1.2.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.0.0.0 | * | 14.09.2020 | 215 KB | EXE | AS4_HW_5ACCLI02.SD40-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.3 HW Upgrade (5ACCLI02.SD40-000) Revisionsinformationen 5ACCLI02.SD40-000 Version 2.0.0.0: ID: 678220 Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81 USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden und dieFirmware der verwendeten SDL4 Komponenten muss upgedatet werden. Funktion wird ab xPC3100 SDL4 Transmitters (SDL4T) FW V01.00, SDL4 Receiver (SDL4R) FW V06.14 und HDBaseT FW V01.00 unterstützt. Ab AS 4.8 sind für den APC3100 folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb vonden aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen: APC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0 5ACCLI02.SD40-000: V2.0.0.0 AP1000 Panels: V2.0.0.0 AP9x3 Panels: V2.0.0.0 AP5000 Panels: V2.0.0.0 AP5000 Erweiterungseinheiten: V2.0.0.0 5DLSD4.1001-00: V2.0.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 678225 EPLAN Daten implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 678265 Modulüberwachung der APC3100 Grafik Option ab AR A4.81: Die Modulüberwachung der APC3100 Grafik Option ist ab Automation Runtime A4.81 aktiv. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der APC3100 Grafik Option fährtder Automation PC in den Service Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 681995 Unterstützung IOMapping ab AS4.8.2/AR A4.82. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 574885 Unterstützung von 5ACCLI02.SD40-000 Um ein SDL4 Panel konfigurieren zu können werden zusätzlich folgende Upgrades benötigt: SDL4 Receiver: 5DLSD4.1001-00 V1.0.0.0 Automation Panel 9x3: 5AP9x3.xxxx-xx V1.7.0.0 Automation Panel 1000: 5AP11xx.xxxx-xx V1.3.0.0 Automation Panel 5000: 5AP5xxx.xxxx-xx V1.2.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.0.0 | * | 01.02.2018 | 385 KB | EXE | AS4_HW_5ACCLI02.SD40-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.3 HW Upgrade (5ACCLI02.SD40-000) Revisionsinformationen 5ACCLI02.SD40-000 Version 1.0.0.0: ID: 574885 Unterstützung von 5ACCLI02.SD40-000 Um ein SDL4 Panel konfigurieren zu können werden zusätzlichfolgende Upgrades benötigt: SDL4 Receiver: 5DLSD4.1001-00V1.0.0.0 Automation Panel 9x3: 5AP9x3.xxxx-xx V1.7.0.0 Automation Panel 1000: 5AP11xx.xxxx-xx V1.3.0.0 Automation Panel 5000: 5AP5xxx.xxxx-xx V1.2.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||