V4.2 HW Upgrade (5AP5120.1505-000)

DWL@DWL10000445873

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.0.1.0 * 15.06.2023 528 KB EXE AS4_HW_5AP5120.1505-000.exe
Beschreibung V4.2 HW Upgrade (5AP5120.1505-000)

Revisionsinformationen 5AP5120.1505-000

Version 2.0.1.0:

ID: 770805
Konfigurationsanpassungen, wenn das Panel als Panel PC im Terminal Mode verwendet wird.
GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.0.0:

ID: 667250
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden.
Ab AS 4.8 sind folgende HWX Upgrades (oder neuer) für AP5000 empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen:
APC910 Systemeinheit: V2.1.0.0
5PC900.TS17-xx: V2.1.0.0
5AC901.LSD3-00: V2.0.0.0
5AC901.LSD4-00: V2.0.0.0
xPC2100 Systemeinheit: V2.1.0.0
xPC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0
5ACCLI01.SDL0-000: V2.0.0.0
5ACCLI01.SDL3-000: V2.0.0.0
5ACCLI03.SDL4-000: V2.0.0.0
APC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0
5ACCLI02.SD40-000: V2.0.0.0
AP5000 Panels: V2.0.0.0
AP5000 Erweiterungseinheit: V2.0.0.0
5DLSDL.1001-00: V2.0.0.0
5DLSD3.1001-00: V2.0.0.0
5DLSD4.1001-00: V2.0.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 667255
EPLAN Daten implementiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 677785
Modulüberwachung der Automation Panels ab AR A4.81 am Automation PC:
Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PC ist ab Automation Runtime C4.34 aktiv. Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit am Automation PC ist ab Automation RuntimeA4.81 aktiv. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der Displayeinheit fährt derPanel PC/Automation PC in den Service Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default istsupervised = on.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.0.0:

ID: 637895
Vorbereitung zur Unterstützung des Panel PC 2200
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.2.0.0:

ID: 575610
Vorbereitung zur Unterstützung des SDL4 Receiver (5DLSD4.1001-00).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 552620
Bugfix bei der Modulüberwachung
Die Überwachung des 5AP1xxx.xxxx-xxx beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PCs ist ab Automation Runtime D4.34 aktiv. Bei Falschkonfiguration der Displayeinheit fährt der Panel PC in den Service Mode.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 552625
Überprüfung von Stationsnummer und INA Node Nummer im Terminalbetrieb
Die Stationsnummer und die INA Node Nummer müssen im Terminalbetrieb ident sein. Ist das nicht der Fall wird vom Automation Studio eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.0:

ID: 491770
Unterstützung von 5AP5120.1505-000
Das Panel 5AP5120.1505-000 wird ab Automation Studio 4.2.5.x. unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.0.0.0 * 08.04.2020 209 KB EXE AS4_HW_5AP5120.1505-000.exe
Beschreibung V4.2 HW Upgrade (5AP5120.1505-000)

Revisionsinformationen 5AP5120.1505-000

Version 2.0.0.0:

ID: 667250
Erweiterungen Hypervisorab AR A4.81
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendetwerden.
Ab AS 4.8 sind folgende HWX Upgrades (oder neuer) für AP5000 empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen:
APC910 Systemeinheit: V2.1.0.0
5PC900.TS17-xx: V2.1.0.0
5AC901.LSD3-00: V2.0.0.0
5AC901.LSD4-00: V2.0.0.0
xPC2100Systemeinheit: V2.1.0.0
xPC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0
5ACCLI01.SDL0-000: V2.0.0.0
5ACCLI01.SDL3-000: V2.0.0.0
5ACCLI03.SDL4-000: V2.0.0.0
APC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0
5ACCLI02.SD40-000: V2.0.0.0
AP5000 Panels: V2.0.0.0
AP5000 Erweiterungseinheit: V2.0.0.0
5DLSDL.1001-00: V2.0.0.0
5DLSD3.1001-00: V2.0.0.0
5DLSD4.1001-00: V2.0.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 667255
EPLAN Daten implementiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 677785
Modulüberwachung der Automation Panels ab AR A4.81 am Automation PC:
Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit eines PanelPC ist ab Automation Runtime C4.34 aktiv. Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit am Automation PC ist ab Automation Runtime A4.81 aktiv. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der Displayeinheit fährt der Panel PC/Automation PC in denService Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.0.0:

ID: 637895
Vorbereitung zur Unterstützung des Panel PC 2200
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
GeänderteFirmware: nein

Version 1.2.0.0:

ID: 575610
Vorbereitung zur Unterstützung des SDL4 Receiver (5DLSD4.1001-00).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 552620
Bugfix bei der Modulüberwachung
Die Überwachung des 5AP1xxx.xxxx-xxx beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PCs ist ab Automation Runtime D4.34 aktiv. Bei Falschkonfiguration der Displayeinheit fährt der Panel PC in den Service Mode.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 552625
Überprüfung von Stationsnummer und INA Node Nummer im Terminalbetrieb
Die Stationsnummer und die INA Node Nummer müssen im Terminalbetrieb ident sein. Ist das nicht der Fall wird vom Automation Studio eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.0:

ID: 491770
Unterstützung von 5AP5120.1505-000
Das Panel 5AP5120.1505-000 wirdab Automation Studio 4.2.5.x. unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.3.0.0 * 16.07.2019 268 KB EXE AS4_HW_5AP5120.1505-000.exe
Beschreibung V4.2 HW Upgrade (5AP5120.1505-000)

Revisionsinformationen 5AP5120.1505-000

Version 1.3.0.0:

ID: 637895
Vorbereitung zur Unterstützung des Panel PC 2200
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.2.0.0:

ID: 575610
Vorbereitung zur Unterstützung des SDL4 Receiver (5DLSD4.1001-00).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 552620
Bugfix bei der Modulüberwachung
Die Überwachung des 5AP1xxx.xxxx-xxx beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PCs ist ab Automation Runtime D4.34 aktiv. Bei Falschkonfiguration der Displayeinheit fährt der Panel PC in den Service Mode.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 552625
Überprüfung von Stationsnummer und INA Node Nummer im Terminalbetrieb
Die Stationsnummer und die INA Node Nummer müssen im Terminalbetrieb ident sein. Ist das nicht der Fall wird vom Automation Studio eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.0:

ID: 491770
Unterstützung von 5AP5120.1505-000
Das Panel 5AP5120.1505-000 wird ab Automation Studio 4.2.5.x. unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.2.0.0 * 06.02.2018 260 KB EXE AS4_HW_5AP5120.1505-000.exe
Beschreibung V4.2 HW Upgrade (5AP5120.1505-000)

Revisionsinformationen 5AP5120.1505-000

Version 1.2.0.0:

ID: 575610
Vorbereitung zur Unterstützung des SDL4 Receiver (5DLSD4.1001-00).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 552620
Bugfix bei der Modulüberwachung
Die Überwachung des 5AP1xxx.xxxx-xxx beim Einsatz als Displayeinheiteines Panel PCs ist ab Automation Runtime D4.34 aktiv. Bei Falschkonfiguration der Displayeinheit fährt der Panel PC in den Service Mode.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 552625
Überprüfung von Stationsnummer und INA Node Nummer im Terminalbetrieb
Die Stationsnummer und die INA Node Nummer müssen im Terminalbetrieb ident sein. Ist das nicht der Fall wird vomAutomation Studio eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.
GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.0:

ID: 491770
Unterstützung von 5AP5120.1505-000
Das Panel 5AP5120.1505-000 wird ab Automation Studio 4.2.5.x. unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo