DWL@DWL10000515235
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.0.5 | * | 17.02.2020 | 2 MB | EXE | AS4_HW_8EAC0152.001-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.1 HW Upgrade (8EAC0152.001-1) Revisionsinformationen 8EAC0152.001-1 Version 2.2.0.5: ID: 671065 8EAC0152.001-1: 12V Geberversorgung kann nun eingestellt werden. Für die folgenden Gebertypen kann bei der Einsteckkarte 8EAC0152.001-1 nun auch eine Spannungsversorgung von 12V eingestellt werden: - Sine - Sine with DCM - SSI sine -ACP10 Version 5.10.0 -mapp Motion Version 5.10.0 -Automation Studio Version AS 4.1.15 AS 4.2.11 AS 4.3.04 AS 4.4.01 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.2.0.3: ID: 620185 HW Upgrade für 8EAC0152.001-1: Erweiterung HIPERFACE 8EAC0152.001-1 unterstützt nun auch HIPERFACE. -ACP10 Version 5.05.0 -mapp Motion Version 5.5.0 -Automation Studio Version AS 4.1.15 AS 4.2.11 AS 4.3.04 AS 4.4.01 GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.2.0.1: ID: 571235 ACOPOS P3 mit 8EAC0152.001-1: Fehler bei der Geberkonfiguration Wird ein Geberinterface der 8EAC0152.001-1 mit höherem Index als der maximalen Achsanzahl des zugehörigen ACOPOS P3 Moduls aktiviert, wurde eine fehlerhafte Geberkonfiguration abgesetzt. Konfigurierte Geber sämtlicher Achsen aller Module wurdennicht parametriert. Wird eine solche Konfiguration erkannt wird nun ein Fehler ausgegeben (AS 4.3.3 oder höher). Bei AS Versionen kleiner AS 4.3.3 ist darauf zu achten, dass der Index des Geberinterfaces nicht größer als die maximale Achsanzahl ist. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.2.0.0: ID: 555965 HW Upgrade für 8EAC0152.001-1 HW Upgrade zur Unterstützung von ACOPOS P3 Einsteckmodul 8EAC0152.001-1, Multigeberinterface analog ACP10 MIndestversion V5.0.0.0 mappMotion Mindestversion V5.1.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.2.0.3 | * | 22.11.2018 | 2 MB | EXE | AS4_HW_8EAC0152.001-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.1 HW Upgrade (8EAC0152.001-1) Revisionsinformationen 8EAC0152.001-1 Version 2.2.0.3: ID: 620185 HW Upgrade für 8EAC0152.001-1: Erweiterung HIPERFACE 8EAC0152.001-1 unterstützt nun auch HIPERFACE. -ACP10 Version 5.05.0 -mapp Motion Version 5.5.0 -Automation Studio Version AS 4.1.15 AS 4.2.11 AS 4.3.04 AS 4.4.01 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.2.0.1: ID: 571235 ACOPOS P3 mit 8EAC0152.001-1: Fehler bei der Geberkonfiguration Wird ein Geberinterface der 8EAC0152.001-1 mit höherem Index als der maximalen Achsanzahl des zugehörigen ACOPOS P3 Moduls aktiviert, wurde eine fehlerhafte Geberkonfigurationabgesetzt. Konfigurierte Geber sämtlicher Achsen aller Module wurden nichtparametriert. Wird eine solche Konfiguration erkannt wird nun ein Fehler ausgegeben (AS 4.3.3 oder höher). Bei AS Versionen kleiner AS 4.3.3 ist darauf zu achten, dass der Index des Geberinterfaces nicht größer als die maximale Achsanzahl ist. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.2.0.0: ID: 555965 HW Upgrade für 8EAC0152.001-1 HW Upgrade zur Unterstützung von ACOPOS P3 Einsteckmodul 8EAC0152.001-1, Multigeberinterface analog ACP10 MIndestversion V5.0.0.0 mappMotion Mindestversion V5.1.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.2.0.1 | * | 17.01.2018 | 2 MB | EXE | AS4_HW_8EAC0152.001-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.1 HW Upgrade (8EAC0152.001-1) Revisionsinformationen 8EAC0152.001-1 Version 2.2.0.1: ID: 571235 ACOPOS P3 mit 8EAC0152.001-1: Fehler bei der Geberkonfiguration Wird ein Geberinterface der 8EAC0152.001-1 mit höherem Index als der maximalen Achsanzahl des zugehörigen ACOPOS P3Moduls aktiviert, wurde eine fehlerhafte Geberkonfiguration abgesetzt. Konfigurierte Geber sämtlicher Achsen aller Module wurden nicht parametriert.Wird eine solche Konfiguration erkannt wird nun ein Fehler ausgegeben (AS 4.3.3 oder höher). Bei AS Versionen kleiner AS 4.3.3 ist darauf zu achten, dass der Index des Geberinterfaces nicht größer als die maximale Achsanzahl ist. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.2.0.0: ID: 555965 HW Upgrade für 8EAC0152.001-1 HW Upgrade zur Unterstützung von ACOPOS P3 Einsteckmodul 8EAC0152.001-1, Multigeberinterface analog ACP10 MIndestversion V5.0.0.0 mappMotion Mindestversion V5.1.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||