V4.1 HW Upgrade (5AC901.ISRM-00)

DWL@DWL10000478139

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.1.0.0 * 10.04.2017 530 KB EXE AS4_HW_5AC901.ISRM-00.exe
Beschreibung V4.1 HW Upgrade (5AC901.ISRM-00)

Revisionsinformationen 5AC901.ISRM-00

Version 1.1.0.0:

ID: 507060
Probleme bei der Erkennung, wenn mehrere PCIe Devices gesteckt sind
Ab den AR Versionen O4.10 bzw. B4.26 ist es möglich, die 5AC901.ISRM-00 gleichzeitig mit anderen PCIexpress Devices zu nutzen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\55376_0.pci(3)

Version 1.0.2.1:

ID: 415010
Zusätzliche 8kB für die Verwaltung des SRAMs notwendig
Dem Anwender stehen ab sofort 2032kB zur Verfügung, da 16kB für die Verwaltung des SRAMs durch die Automation Runtime benötigt werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\55376_0.pci(3)

Version 1.0.2.0:

ID: 414860
Memory size auf 2040kB angehoben
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 414865
Modul ist nicht länger als Accessory gekennzeichnet
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\55376_0.pci(3)

Version 1.0.1.0:

ID: 375870 / Support ID: 400122323
Unterstützung in AS4.x
Mit dieser Version stehen 1776 kB SRAM Speicher zur Verfügung.
Davon können bis zu 256 kB als remantente Daten konfiguriert werden.
Geänderte Kanalbeschreibung:ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\55376_0.pci(3)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo