DWL@DWL10000305091
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.0.0 | * | 09.09.2024 | 5 MB | EXE | AS4_HW_X20IF10G3-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (X20IF10G3-1) Revisionsinformationen X20IF10G3-1 Version 1.9.0.0: ID: RKFY-7578 Regulärer Firmware Update Regulärer Firmware Update Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42796a1.fw(25), 1\42796_1.fw(13) Version 1.8.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.7.0.0: ID: 627910 Austausch der Schnittstellenmodule im AS "Replace HW Modul" funktioniert nun korrekt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 690505 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.19 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 712190 Neuer HWX Eintrag "Manual start of bus communication" hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 712195 Neue FW V4.8.0.4/24 Aktualisierung der FW Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42796a1.fw(24), 1\42796_1.fw(13) Version 1.5.0.0: ID: 512445 Neue Hilscher FW V4.6.0.6 interner Fehler (0x8008) PDI watchdogtime configuration error Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42796a1.fw(23), 1\42796_1.fw(12) Version 1.4.0.0: ID: 496075 Neue FW mit korrekter VendorID und ProductCode Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42796a1.fw(22), 1\42796_1.fw(12) Version 1.2.0.0: ID: 483035 Moduldokumentation aktualisiert DatenblattV1.22 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 487230 Neue FWV4.5.0.2 Abspeichern der 2nd Slaveaddress im FLASH Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42796a1.fw(18), 1\42796_1.fw(12) Version 1.1.0.0: ID: 483035 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.22 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 487230 Neue FW V4.5.0.2 Abspeichern der 2nd Slaveaddress im FLASH Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42796a1.fw(4), 1\42796_1.fw(12) Version 1.0.4.0: ID: 469290 netX Konfigurationsmodul Name von X20IF10G3-1 kann in AS4 mit SGC CPU definiert werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42796a1.fw(17), 1\42796_1.fw(12) Version 1.0.3.0: ID: 466860 Änderung der FDT/DTM Cycle Time Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 466865 Datenpunkt ModulOK in I/O Mapping eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42796a1.fw(17), 1\42796_1.fw(12) Version 1.0.2.0: ID: 431390 Interner Fehler 6999 bei Erstellen des Projektes Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42796a1.fw(17), 1\42796_1.fw(12) Version 1.0.1.1: ID: 390390 Dynamische Konfiguration Um eine dynamische Konfiguration der netX-Module am AR zu ermöglichen, kannder Name des generierten netX-Moduls frei vergeben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42796a1.fw(17), 1\42796_1.fw(12) Version 1.0.0.1: ID:270365 Ünterstützung X20IF10G3-1 Erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42796a1.fw(17), 1\42796_1.fw(12) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.8.0.0 | * | 23.07.2021 | 2 MB | EXE | AS4_HW_X20IF10G3-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (X20IF10G3-1) Revisionsinformationen X20IF10G3-1 Version 1.8.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.7.1.0: ID: 721900 Erweiterung: Betrieb hinter einer X20(c)EM* möglich Das Modul kann nun auch an einer X20(c)EM* betrieben werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42796a1.fw(24), 1\42796_1.fw(13) Version 1.7.0.0: ID: 627910 Austausch der Schnittstellenmodule im AS "Replace HW Modul" funktioniert nun korrekt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 690505 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.19 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 712190 Neuer HWX Eintrag "Manual start of bus communication" hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja GeänderteFirmware: nein ID: 712195 Neue FW V4.8.0.4/24 Aktualisierung der FW Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42796a1.fw(24), 1\42796_1.fw(13) Version 1.5.0.0: ID: 512445 Neue Hilscher FW V4.6.0.6 interner Fehler (0x8008) PDI watchdogtime configuration error Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42796a1.fw(23), 1\42796_1.fw(12) Version 1.4.0.0: ID: 496075 / Support ID: 400196482, 400196463 Neue FW mit korrekter VendorID und ProductCode Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42796a1.fw(22), 1\42796_1.fw(12) Version 1.2.0.0: ID: 483035 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.22 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 487230 Neue FW V4.5.0.2 Abspeichern der 2nd Slaveaddress im FLASH Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42796a1.fw(18), 1\42796_1.fw(12) Version 1.1.0.0: ID: 483035 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.22 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 487230 Neue FW V4.5.0.2 Abspeichern der 2nd Slaveaddress im FLASH Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42796a1.fw(4), 1\42796_1.fw(12) Version 1.0.4.0: ID: 469290 netX Konfigurationsmodul Name von X20IF10G3-1 kann in AS4 mit SGC CPU definiert werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42796a1.fw(17), 1\42796_1.fw(12) Version 1.0.3.0: ID: 466860 Änderung der FDT/DTM Cycle Time Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 466865 Datenpunkt ModulOK in I/O Mapping eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42796a1.fw(17), 1\42796_1.fw(12) Version 1.0.2.0: ID: 431390 Interner Fehler 6999 bei Erstellen des Projektes Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42796a1.fw(17), 1\42796_1.fw(12) Version 1.0.1.1: ID: 390390 Dynamische Konfiguration Um eine dynamische Konfiguration der netX-Module am AR zu ermöglichen, kannder Name des generierten netX-Moduls frei vergeben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42796a1.fw(17), 1\42796_1.fw(12) Version 1.0.0.1: ID: 270365 Ünterstützung X20IF10G3-1 Erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42796a1.fw(17), 1\42796_1.fw(12) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.7.0.0 | * | 14.12.2020 | 2 MB | EXE | AS4_HW_X20IF10G3-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (X20IF10G3-1) Revisionsinformationen X20IF10G3-1 Version 1.7.0.0: ID: 627910 Austausch der Schnittstellenmoduleim AS "Replace HW Modul" funktioniert nun korrekt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 690505 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.19 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 712190 Neuer HWX Eintrag "Manual start of bus communication" hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 712195 Neue FW V4.8.0.4/24 Aktualisierung der FW Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42796a1.fw(24), 1\42796_1.fw(13) Version 1.5.0.0: ID: 512445 Neue Hilscher FW V4.6.0.6 interner Fehler (0x8008) PDI watchdogtimeconfiguration error Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42796a1.fw(23), 1\42796_1.fw(12) Version 1.4.0.0: ID: 496075 / Support ID: 400196482, 400196463 Neue FW mit korrekter VendorID und ProductCode Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42796a1.fw(22), 1\42796_1.fw(12) Version 1.2.0.0: ID: 483035 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.22 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 487230 Neue FW V4.5.0.2 Abspeichern der 2nd Slaveaddress im FLASH Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42796a1.fw(18), 1\42796_1.fw(12) Version 1.1.0.0: ID: 483035 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.22 Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:nein ID: 487230 Neue FW V4.5.0.2 Abspeichern der 2nd Slaveaddress im FLASH Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42796a1.fw(4), 1\42796_1.fw(12) Version 1.0.4.0: ID: 469290 netXKonfigurationsmodul Name von X20IF10G3-1 kann in AS4 mit SGC CPU definiert werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42796a1.fw(17), 1\42796_1.fw(12) Version 1.0.3.0: ID: 466860 Änderung der FDT/DTM Cycle Time Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 466865 Datenpunkt ModulOK in I/O Mapping eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42796a1.fw(17), 1\42796_1.fw(12) Version 1.0.2.0: ID: 431390 Interner Fehler 6999 bei Erstellen des Projektes Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42796a1.fw(17), 1\42796_1.fw(12) Version 1.0.1.1: ID: 390390 Dynamische Konfiguration Um eine dynamische Konfiguration der netX-Module am AR zu ermöglichen,kann der Name des generierten netX-Moduls frei vergeben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42796a1.fw(17), 1\42796_1.fw(12) Version 1.0.0.1: ID: 270365 Ünterstützung X20IF10G3-1 Erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42796a1.fw(17), 1\42796_1.fw(12) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.5.0.0 | * | 22.12.2016 | 996 KB | EXE | AS4_HW_X20IF10G3-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (X20IF10G3-1) Revisionsinformationen X20IF10G3-1 Version 1.5.0.0: ID: 512445 Neue Hilscher FW V4.6.0.6 interner Fehler (0x8008) PDI watchdogtime configuration error Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42796a1.fw(23), 1\42796_1.fw(12) Version 1.4.0.0: ID: 496075 / Support ID: 400196482, 400196463 NeueFW mit korrekter VendorID und ProductCode Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42796a1.fw(22), 1\42796_1.fw(12) Version 1.2.0.0: ID: 483035 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.22 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 487230 Neue FW V4.5.0.2 Abspeichern der 2nd Slaveaddress im FLASH Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42796a1.fw(18), 1\42796_1.fw(12) Version 1.1.0.0: ID: 483035 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.22 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 487230 Neue FW V4.5.0.2 Abspeichern der 2nd Slaveaddress im FLASH Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: ja Firmware: 1\42796a1.fw(4), 1\42796_1.fw(12) Version 1.0.4.0: ID: 469290 netX Konfigurationsmodul Name von X20IF10G3-1 kann in AS4 mit SGC CPU definiert werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42796a1.fw(17), 1\42796_1.fw(12) Version 1.0.3.0: ID: 466860 Änderung der FDT/DTM Cycle Time Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 466865 Datenpunkt ModulOK in I/O Mapping eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42796a1.fw(17), 1\42796_1.fw(12) Version 1.0.2.0: ID: 431390 Interner Fehler6999 bei Erstellen des Projektes Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42796a1.fw(17), 1\42796_1.fw(12) Version 1.0.1.1: ID: 390390 Dynamische Konfiguration Um eine dynamische Konfigurationder netX-Module am AR zu ermöglichen, kann der Name des generierten netX-Moduls frei vergeben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42796a1.fw(17), 1\42796_1.fw(12) Version 1.0.0.1: ID: 270365 Ünterstützung X20IF10G3-1 Erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42796a1.fw(17), 1\42796_1.fw(12) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.4.0.0 | * | 13.09.2016 | 985 KB | EXE | AS4_HW_X20IF10G3-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (X20IF10G3-1) Revisionsinformationen X20IF10G3-1 Version 1.4.0.0: ID: 496075 / Support ID: 400196482, 400196463 Neue FW mit korrekter VendorID und ProductCode Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42796a1.fw(22), 1\42796_1.fw(12) Version 1.2.0.0: ID: 483035 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.22 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 487230 Neue FW V4.5.0.2 Abspeichern der 2nd Slaveaddress im FLASH Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42796a1.fw(18), 1\42796_1.fw(12) Version 1.1.0.0: ID: 483035 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.22 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 487230 NeueFW V4.5.0.2 Abspeichern der 2nd Slaveaddress im FLASH Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42796a1.fw(4), 1\42796_1.fw(12) Version 1.0.4.0: ID: 469290 netX Konfigurationsmodul Name von X20IF10G3-1 kann in AS4 mit SGC CPU definiert werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42796a1.fw(17), 1\42796_1.fw(12) Version 1.0.3.0: ID: 466860 Änderung der FDT/DTM Cycle Time Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 466865 Datenpunkt ModulOK in I/O Mapping eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42796a1.fw(17), 1\42796_1.fw(12) Version 1.0.2.0: ID: 431390 Interner Fehler 6999 bei Erstellen des Projektes Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42796a1.fw(17), 1\42796_1.fw(12) Version 1.0.1.1: ID: 390390 Dynamische Konfiguration Um eine dynamische Konfiguration der netX-Module am AR zu ermöglichen, kannder Name des generierten netX-Moduls frei vergeben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42796a1.fw(17), 1\42796_1.fw(12) Version 1.0.0.1: ID: 270365 Ünterstützung X20IF10G3-1 Erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42796a1.fw(17), 1\42796_1.fw(12) |
|||||