V4.0 HW Upgrade (5PP5IO.GNAC-00)

DWL@DWL10000315594

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.2.2.0 * 26.07.2021 297 KB EXE AS4_HW_5PP5IO.GNAC-00.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5PP5IO.GNAC-00)

Revisionsinformationen 5PP5IO.GNAC-00.GNAC-00

Version 2.2.2.0:

ID:
Anpassungen für AutomationStudio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.1.2.0:

ID: 425150
5PP5IO.GNAC-00 kann in einer Terminalkonfiguration verwendet werden
Notwendige Versionen:
- Automation Studio 4.1.6.x
- V2.0.5.0 von 5PC511.SX01-00
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\46301_0.fp(10)

Version 2.1.1.0:

ID: 401860
Anpassungen für 5PP5IO.GNAC-00
- Das I/O Mapping des Moduls steht jetzt auch in der ARwin zur Verfügung
- Das Modul kann jetzt wieder ohne Deaktivierung in ARwin kompiliert werden.
- Damit im Logger keine Warnings mehr generiert werden müssen die letzten verfügbaren Hardware Upgrades für die Module 5PC511.SX01-00oder 5PP520.0573-01 und 5PP5IO.GNAC-00 verwendet werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
GeänderteFirmware: nein
Firmware: 1\46301_0.fp(10)

Version 2.1.0.0:

ID: 340520
Neue Firmware V00.10 und APROL Unterstützung für AS4.x hinzugefügt
- LED des Abschlusswiederstandes invertiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\46301_0.fp(10)

Version 2.0.1.1:

ID: 340520
Neue Firmware V00.10 und APROL Unterstützung für AS4.x hinzugefügt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\46301_0.fp(10)

Version 2.0.1.0:

ID: 279645
Unterstützung für 5PP5IO.GNAC-00
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\46301_0.fp(8)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.1.2.0 * 03.04.2015 314 KB EXE AS4_HW_5PP5IO.GNAC-00.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5PP5IO.GNAC-00)

Revisionsinformationen 5PP5IO.GNAC-00

Version 2.1.2.0:

ID: 425150
5PP5IO.GNAC-00 kann in einerTerminalkonfiguration verwendet werden
Notwendige Versionen:
- Automation Studio 4.1.6.x
- V2.0.5.0 von 5PC511.SX01-00
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\46301_0.fp(10)

Version 2.1.1.0:

ID: 401860
Anpassungen für 5PP5IO.GNAC-00
- Das I/O Mapping des Moduls steht jetzt auch in der ARwin zur Verfügung
- Das Modul kann jetzt wiederohne Deaktivierung in ARwin kompiliert werden.
- Damit im Logger keine Warnings mehr generiert werden müssen die letzten verfügbaren Hardware Upgrades für die Module 5PC511.SX01-00 oder 5PP520.0573-01 und 5PP5IO.GNAC-00 verwendet werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\46301_0.fp(10)

Version 2.1.0.0:

ID: 340520
Neue Firmware V00.10 und APROLUnterstützung für AS4.x hinzugefügt
- LED des Abschlusswiederstandes invertiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\46301_0.fp(10)

Version 2.0.1.1:

ID: 340520
Neue Firmware V00.10 und APROL Unterstützung für AS4.x hinzugefügt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\46301_0.fp(10)

Version 2.0.1.0:

ID: 279645
Unterstützung für 5PP5IO.GNAC-00
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\46301_0.fp(8)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo