V4.0 HW Upgrade (5APC2100.BY48-000)

DWL@DWL10000576428

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.0.2.0 * 04.12.2018 547 KB EXE AS4_HW_5APC2100.BY48-000.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5APC2100.BY48-000)

Revisionsinformationen 5APC2100.BY22-000

Version 2.0.2.0:

ID: 621235
Bugfix für die ETHinternal Schnittstelle
ModbusTCP und OPC UA funktionieren jetzt für die ETHinternal.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58819_0.fw(113)

Version 2.0.1.0:

ID: 590985
Neue MTCX Version V01.13
Neue MTCX Version V01.13 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: Erweiterungseinheiten des AP5000 wurden sporadisch nicht erkannt.
- Erweiterungen fuer den B&R Hypervisor implementiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58819_0.fw(113)

Version 2.0.0.0:

ID: 566580
Vorbereitung für den Support vom B&R Hypervisor
Der B&R Hypervisor wird ab der Automation Studio Version V4.4 unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.2.5.0:

ID: 571375
Neue MTCX Version V01.11
Neue MTCX Version V01.11 mit folgenden Änderungen:
- B&R Hypervisor Unterstuetzung implementiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58819_0.fw(111)

Version 1.2.4.0:

ID: 537285
Neue MTCX Version V01.10
Neue MTCX Version V01.10 mit folgenden Änderungen:
- Support der 5ACCIF01.FSS0-000.
- Support Synchronisations Byte der BRADI Schnittstelle ueber mehrere OS Systeme.
- Optimierung der RTC Synchronisation.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58819_0.fw(110)

Version 1.2.3.0:

ID: 497464
Neue MTCX Version V01.08
Neue MTCX Version V01.08 mit folgenden Änderungen:
- Support der 5APC2100.BY48-000 Variante mit AR N4.10 oder B4.26.
- Bugfix: kundenspezifischer4-Draht Touch.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58819_0.fw(108)

Version 1.2.2.0:

ID: 469205
Neue MTCX Version V01.07
Neue MTCX Version V01.07 mit folgenden Änderungen:
- Support einer kundenspezifischen IF-Option.
- Bugfix: Run Led wurde im Standby Mode nicht deaktiviert.
- Optimierung der SDL Equalizereinstellungen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58819_0.fw(107)

Version 1.2.1.0:

ID: 456275
Modulbild im System Designer des AS für 5APC2100.BYxx-000 korrigiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 457870
Neue MTCX Version V01.06
Neue MTCX Version V01.06 mit folgenden Änderungen:
- Support der 5ACCIF01.ICAN-000.
- Bugfix: AP800 Displayeinheiten wurden sporadisch beim gleichzeitigen PowerOn vom APC2100 und AP800 nicht korrekt als SDL Device erkannt.
- Support fuer die Key Extensions der AP5000.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58819_0.fw(106)

Version 1.2.0.0:

ID: 446960
Anpassungen für Automation Studio 4.2 und Änderung der Mindestversion
Die Panel PC 2100 und die Automation PC 2100 benötigen ab sofort die Automation Studio Mindestversion 4.1.5!
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58819_0.fw(103)

Version 1.1.2.0:

ID: 435970
Bugfix für Modbus TCP unter ARwin
Der APC2100 kann als Modbus TCP Master verwendet werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 435995
Bugfix #2 für Modbus TCP unter ARwin
Der APC2100 kann ab der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58819_0.fw(103)

Version 1.1.0.1:

ID: 429420
Unterstützung des Terminal Modus für die APC2100
Damit der APC2100 als VC Windows Terminal verwendet werden kann ist zwingend das Automation Studio in der Version 4.1.6 oder4.2.3 zu verwenden!
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 433815
Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100
Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen:
- Support fuer Panels mit externen Backlight LED-Treiber (z.B.: AP1000).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 434405
Konfiguration für VC Windows Terminal hinzugefügt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58819_0.fw(103)

Version1.0.2.0:

ID: 424275
Neue MTCX FW V01.02 fuer APC2100/PPC2100
Neue MTCX FW V01.02 fuer APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen:
- Erweiterung der HW-Kalibrierung des TS fuer PPC2100 um Produktionsablaeufezu optimieren (keine Auswirkung fuer den Anwender).
- Optimierung des Power ON Verhaltens fuer die kommende AP1000 Generation (speziell 7in Variante).
- Bugfix: kundenspezifischer 4-Draht Touch.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58819_0.fw(102)

Version 1.0.1.1:

ID: 408385
Bugfix: CPU Temperatur im SDM
Ab AR C4.10 wird der richtige CPU Temperatur Wert im SDM angezeigt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58819_0.fw(100)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo