V4.0 HW Upgrade (5ACPCC.MPL0-00)

DWL@DWL10000243752

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.4.0.0 * 26.07.2021 734 KB EXE AS4_HW_5ACPCC.MPL0-00.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5ACPCC.MPL0-00)

Revisionsinformationen 5ACPCC.MPL0-00.MPL0-00

Version 1.4.0.0:

ID:
Anpassungen für AutomationStudio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.0.0:

ID: 448530
POWERLINK V2 Mode "Controlled node"
Nach einen POWERLINK Manager Ausfall konnte es passieren, dass der Controlled node sich mit einen falschen NMT Status im Ident Response gemeldet hat.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 448535
POWERLINK V2 Mode "Controlled node"
In Netzwerken mit starken SoC Jitter konnte ein Ausfall eines SoC zu einem dauerhaften einfrieren der Inputdaten auf den Controlled node führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 448545
Unterstützung Poll Response Chaining am iCN
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 448550
IP Pakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\43815_0.pci(32777), 1\43815a0.epl(128)

Version 1.1.0.0:

ID: 344245
POWERLINK V2 CN-Mode

POWERLINK V1: Bei der Einstellung "Activate Ethernetcommunication off", fällt die asynchrone POWERLINK Kommunikation unter Umständen aus.

OutputDMAMargin Datenpunkt zeigt einen gültigen Wert
Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte.

Bei folgender Konfiguration, kann es passieren, dass die asynchrone Kommunikation ausfällt:
- POWERLINK V1
- "Activate Ethernet communication off"
- POWERLINK CN' s im Netzwerk, welche auch POWERLINK V2 unterstützen.
Als Abhilfe kann dieses Upgrade installiert werden, oder die "Activate Ethernet communication" auf "on" gestellt werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\43815_0.pci(30983), 1\43815a0.epl(121)

Version 1.0.2.1:

ID: 277783
Korrektur der Produktbeschreibung
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\43815_0.pci(28677), 1\43815a0.epl(112)

Version 1.0.2.0:

ID: 268975
NeueFPGA Firmware V05 und neue POWERLINK Firmware V112
FPGA Firmware:
-ARWin - Update Bug Fix - Kein Power Fail mehr notwendig

POWERLINKFirmware:
- POWERLINK: Im Mode controlled node wurde beim Neustart des Manager das IO-Mapping nicht immer übernommen.
- POWERLINK: Die Nettime wurde nicht immer richtig zur Applikation übertragen.
- POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging.
- Warnung 32168 "POWERLINKV2: Invalid frame format" am iCN wenn "Chained Station" vorhanden ist
Fehlerkorrektur: Wenn am Powerlink-Netzwerk des iCN auch Stationen mit der Einstellung "Chained Station" ("Verkettete Station") vorhanden sind, dann wirdim Logbuch des iCN manchmal die Warnung 32168 eingetragen.
Der Grund für diese Warnung ist, dass der iCN den Sync-Response-Frame derzur Vermessung desZeitverhaltens der "Chained Station" verwendet wird nicht auswerten kann.
- POWERLINK V2: Beim Ausfall des Ready-Flag am Netzwerk wurde das ModuleOk nicht gelöscht.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\43815_0.pci(28677), 1\43815a0.epl(112)

Version 1.0.1.1:

ID: 253700
Erweiterung um "Modul- OK" in der I/O Zuordnung
Erweiterung um "Modul- OK" Funktion
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\43815_0.pci(27140), 1\43815a0.epl(106)

Version 1.0.1.0:

ID: 250445
Erweiterung um "Modul- OK" in der I/O Zuordnung
Erweiterung um "Modul- OK" Funktion
Geänderte Kanalbeschreibung:nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware:ja
Firmware: 1\43815_0.pci(27140), 1\43815a0.epl(106)

Version 1.0.0.0:

ID: 207495
Erste Version
Geänderte Kanalbeschreibung:nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware:nein
Firmware: 1\43815_0.pci(27139), 1\43815a0.epl(106)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.3.0.0 * 08.10.2015 750 KB EXE AS4_HW_5ACPCC.MPL0-00.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5ACPCC.MPL0-00)

Revisionsinformationen 5ACPCC.MPL0-00

Version 1.3.0.0:

ID: 448530
POWERLINK V2 Mode "Controlled node"
Nach einen POWERLINK Manager Ausfall konnte es passieren, dass der Controlled node sich mit einen falschen NMT Status im Ident Response gemeldet hat.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 448535
POWERLINKV2 Mode "Controlled node"
In Netzwerken mit starken SoC Jitter konnte ein Ausfall eines SoC zu einem dauerhaften einfrieren der Inputdaten auf den Controlled node führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 448545
Unterstützung Poll Response Chaining am iCN
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 448550
IP Pakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\43815_0.pci(32777), 1\43815a0.epl(128)

Version 1.1.0.0:

ID: 344245
POWERLINK V2 CN-Mode

POWERLINK V1: Bei der Einstellung "Activate Ethernetcommunication off", fällt die asynchrone POWERLINKKommunikation unter Umständen aus.

OutputDMAMargin Datenpunkt zeigt einen gültigen Wert
Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte.

Bei folgender Konfiguration, kann es passieren, dass die asynchrone Kommunikation ausfällt:
- POWERLINK V1
- "Activate Ethernet communication off"
- POWERLINK CN' s im Netzwerk, welche auch POWERLINK V2 unterstützen.
Als Abhilfe kann dieses Upgrade installiert werden, oder die "Activate Ethernet communication" auf "on" gestellt werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\43815_0.pci(30983), 1\43815a0.epl(121)

Version 1.0.2.1:

ID: 277783
Korrektur der Produktbeschreibung
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\43815_0.pci(28677), 1\43815a0.epl(112)

Version 1.0.2.0:

ID: 268975
Neue FPGA Firmware V05 und neue POWERLINK Firmware V112
FPGA Firmware:
- ARWin - Update Bug Fix - Kein Power Fail mehr notwendig

POWERLINK Firmware:
- POWERLINK: Im Mode controlled node wurde beim Neustart des Manager das IO-Mapping nicht immer übernommen.
- POWERLINK: Die Nettime wurde nicht immer richtig zur Applikation übertragen.
- POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging.
- Warnung 32168 "POWERLINKV2: Invalid frame format" am iCN wenn "Chained Station" vorhanden ist
Fehlerkorrektur: Wenn am Powerlink-Netzwerk des iCN auch Stationen mit der Einstellung "Chained Station" ("Verkettete Station") vorhanden sind, dann wirdim Logbuch desiCN manchmal die Warnung 32168 eingetragen.
Der Grund für diese Warnung ist, dass der iCN den Sync-Response-Frame derzur Vermessung desZeitverhaltens der "Chained Station" verwendet wird nicht auswerten kann.
- POWERLINKV2: Beim Ausfall des Ready-Flag am Netzwerk wurde das ModuleOk nicht gelöscht.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\43815_0.pci(28677), 1\43815a0.epl(112)

Version 1.0.1.1:

ID: 253700
Erweiterung um "Modul- OK" in der I/O Zuordnung
Erweiterung um "Modul- OK" Funktion
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\43815_0.pci(27140), 1\43815a0.epl(106)

Version 1.0.1.0:

ID: 250445
Erweiterung um "Modul- OK" in der I/O Zuordnung
Erweiterung um "Modul- OK" Funktion
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\43815_0.pci(27140), 1\43815a0.epl(106)

Version 1.0.0.0:

ID: 207495
Erste Version
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\43815_0.pci(27139), 1\43815a0.epl(106)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo