DWL@DWL10000292364
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.0.0 | * | 11.02.2025 | 626 KB | EXE | AS4_HW_5AC901.I485-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5AC901.I485-00) Revisionsinformationen 5AC901.I485-00 Version 2.2.0.0: ID: AQAJ-8828 Unterstützung für die APC3200/PPC3200 Produktserie ab AS6.3/AR6.3. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.1.0.0: ID: 778700 Unterstützung für die APC4100 Produktserie ab AS6/AR6. Ab dieser Version kann die IF Option mit dem Automation PC 4100 verbunden und genutzt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.2.0: ID: 603899 Erweiterungen für Aprol. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 650390 UnterstützungIOMapping (ModuleOK) und Modulüberwachung Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.1.0: ID: 592975 Unterstützung für die xPC3100 Ab dieser Version kann die IF Option mit dem Automation PC3100 oder Panel PC 3100 verbunden und genutzt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.0: ID: 566580 Vorbereitung für den Support vom B&R Hypervisor Der B&R Hypervisor wird ab der Automation Studio Version V4.4 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.1.2: ID: 368345 5AC901.I485-00 kann in beiden IF Options Slots verwendet werden Es ist ab den folgenden Automation Runtime Versionen möglich, ein oder zweiModule vom Typ 5AC901.I485-00 am Automation PC 910 bzw. PanelPC 900 zu betreiben: U4.02; F4.05; I4.06; H4.08. EPLAN-Daten hinzugefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.1: ID: 350840 Automation Studio 3.0.90 Anpassung der Parameter. Automation Studio 4.0 Fehlertext Korrektur . Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 350840 Unterstützung von 5AC901.I485-00 Das Optionsmodul 5AC901.I485-00 kann nur am SS2-Slot (Siehe auch entsprechendes Anwenderhandbuch "IF Option 2") gesteckt werden. Hinweis: Das Modul kann erst ab Automation Studio Version 3.0.90 oder Automation Studio Version 4.0.16 betrieben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.1.0.0 | * | 19.12.2023 | 626 KB | EXE | AS4_HW_5AC901.I485-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5AC901.I485-00) Revisionsinformationen 5AC901.I485-00 Version 2.1.0.0: ID: 778700 Unterstützung für die APC4100 Produktserie ab AS6/AR6. Ab dieser Version kann die IF Option mit dem Automation PC 4100 verbunden und genutzt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.2.0: ID: 603899 Erweiterungen für Aprol. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 650390 UnterstützungIOMapping (ModuleOK) und Modulüberwachung Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.1.0: ID: 592975 Unterstützung für die xPC3100 Ab dieser Version kann die IF Option mit dem Automation PC3100 oder Panel PC 3100 verbunden und genutzt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.0: ID: 566580 Vorbereitung für den Support vom B&R Hypervisor Der B&R Hypervisor wird ab der Automation Studio Version V4.4 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.1.2: ID: 368345 / Support ID: 400117096 5AC901.I485-00 kann in beiden IF Options Slots verwendet werden Es ist ab den folgenden Automation Runtime Versionen möglich, ein oder zweiModule vom Typ 5AC901.I485-00 am Automation PC 910 bzw. Panel PC 900 zu betreiben: U4.02; F4.05; I4.06; H4.08. EPLAN-Daten hinzugefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.1: ID: 350840 Automation Studio 3.0.90 Anpassung der Parameter. Automation Studio 4.0 Fehlertext Korrektur . Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 350840 Unterstützung von 5AC901.I485-00 Das Optionsmodul 5AC901.I485-00 kann nur am SS2-Slot (Siehe auch entsprechendes Anwenderhandbuch "IF Option 2") gesteckt werden. Hinweis: Das Modul kann erst ab Automation Studio Version 3.0.90 oder Automation Studio Version 4.0.16 betrieben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.0.2.0 | * | 25.07.2019 | 306 KB | EXE | AS4_HW_5AC901.I485-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5AC901.I485-00) Revisionsinformationen 5AC901.I485-00 Version 2.0.2.0: ID: 603899 Erweiterungen für Aprol. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 650390 Unterstützung IOMapping (ModuleOK) und Modulüberwachung Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.1.0: ID: 592975 Unterstützung für die xPC3100 Ab dieser Version kann die IF Option mit dem Automation PC3100 oder Panel PC 3100 verbunden und genutzt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.0: ID: 566580 Vorbereitung für den Support vom B&RHypervisor Der B&R Hypervisor wird ab der Automation Studio Version V4.4unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.1.2: ID: 368345 / Support ID: 400117096 5AC901.I485-00 kann in beiden IFOptions Slots verwendet werden Es ist ab den folgenden Automation Runtime Versionen möglich, ein oder zweiModule vom Typ 5AC901.I485-00 am AutomationPC 910 bzw. Panel PC 900 zu betreiben: U4.02; F4.05; I4.06; H4.08. EPLAN-Daten hinzugefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.1: ID: 350840 Automation Studio 3.0.90 Anpassung der Parameter. Automation Studio 4.0 Fehlertext Korrektur . Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 350840 Unterstützung von 5AC901.I485-00 Das Optionsmodul 5AC901.I485-00 kann nur am SS2-Slot(Siehe auch entsprechendes Anwenderhandbuch "IF Option 2") gesteckt werden. Hinweis: Das Modul kann erst ab Automation Studio Version 3.0.90 oder Automation Studio Version 4.0.16 betrieben werden. Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.0.1.0 | * | 30.05.2018 | 506 KB | EXE | AS4_HW_5AC901.I485-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5AC901.I485-00) Revisionsinformationen 5AC901.I485-00 Version 2.0.1.0: ID: 592975 Unterstützung für die xPC3100 Ab dieser Version kann die IF Option mit dem Automation PC3100 oder Panel PC 3100 verbunden und genutzt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.0: ID: Vorbereitung für den Support vom B&R Hypervisor Der B&R Hypervisor wird ab der Automation Studio Version V4.4 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.1.2: ID: 368345 / Support ID: 400117096 5AC901.I485-00 kann in beidenIF Options Slots verwendet werden Es ist ab den folgenden Automation Runtime Versionen möglich, ein oder zweiModule vom Typ 5AC901.I485-00 am Automation PC 910 bzw. Panel PC 900 zu betreiben: U4.02; F4.05; I4.06; H4.08. EPLAN-Daten hinzugefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.1: ID: 350840 Automation Studio 3.0.90 Anpassung der Parameter. Automation Studio 4.0 Fehlertext Korrektur . Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 350840 Unterstützung von 5AC901.I485-00 Das Optionsmodul 5AC901.I485-00 kann nur am SS2-Slot (Siehe auch entsprechendes Anwenderhandbuch "IF Option 2") gesteckt werden. Hinweis: Das Modul kann erst ab Automation Studio Version 3.0.90 oder Automation Studio Version 4.0.16 betrieben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.1.2 | * | 04.06.2014 | 578 KB | EXE | AS4_HW_5AC901.I485-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5AC901.I485-00) Revisionsinformationen 5AC901.I485-00 Version 1.0.1.2: ID: 368345 / Support ID: 400117096 5AC901.I485-00 kann in beiden IF Options Slots verwendet werden Es ist ab denfolgenden Automation Runtime Versionen möglich, ein oder zwei Module vom Typ 5AC901.I485-00 am Automation PC 910 bzw. Panel PC 900 zu betreiben: U4.02; F4.05; I4.06; H4.08. EPLAN-Daten hinzugefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.1: ID: 350840 Automation Studio 3.0.90 Anpassung der Parameter. Automation Studio 4.0 Fehlertext Korrektur . Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 350840 Unterstützung von 5AC901.I485-00 Das Optionsmodul 5AC901.I485-00 kann nur am SS2-Slot (Siehe auch entsprechendes Anwenderhandbuch "IF Option 2") gesteckt werden. Hinweis: Das Modul kann erst ab Automation Studio Version 3.0.90 oder Automation Studio Version 4.0.16 betrieben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||