DWL@DWL10000275555

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.1.3.1 * 05.03.2014 455 KB EXE AS4_HW_3IF789.9-1.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (3IF789.9-1)

Revisionsinformationen 3IF789.9-1

Version 1.1.3.1:

ID: 370495
Bild größe angepasst
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7662_0.pci(10), 1\7662a0.epl(64)

Version 1.1.2.0:

ID: 332285 / Support ID: 400092134
POWERLINKV1: Bei der Einstellung "Activate Ethernet communication off", fällt die asynchrone POWERLINK Kommunikation unter Umständen aus.
Bei folgender Konfiguration, kann es passieren, dass die asynchrone Kommunikation ausfällt:

- POWERLINK V1
- "Activate Ethernet communication off"
- POWERLINK CN' sim Netzwerk, welche auch POWERLINK V2 unterstützen.

Als Abhilfe kann dieses Upgrade installiert werden, oder die "Activate Ethernet communication" auf "on" gestellt werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 337430 / Support ID: 400108118
POWERLINK V2 CN-Mode
Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7662_0.pci(10), 1\7662a0.epl(63)

Version 1.1.1.0:

ID: 285925
POWERLINK V2 CN-Mode: Verlust von asynchronen Paketen, bei großer asynchroner Auslastung mit großen asynchronen Frames.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 286145
POWERLINK V2: Beim Hochlauf konnte es zu großen Schwankungen der IEEE 1588 Nettime, welche für die Safety Logbuch Einträge verwendet wird, kommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7662_0.pci(10), 1\7662a0.epl(60)

Version 1.1.0.2:

ID: 256705 / Support ID: 400057319
POWERLINK: Im Mode controlled node wurde beim Neustart des Manager das IO-Mapping nicht immer übernommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 256835
POWERLINK: LinkOK Datenpunkt aufgelegt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 256985
POWERLINK: Unterstützung von100MBit full duplex im Operating mode Ethernet.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 265680
POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 265785
Warnung 32168 "POWERLINKV2: Invalidframe format" am iCN wenn "Chained Station" vorhanden ist
Fehlerkorrektur: Wenn am Powerlink-Netzwerk des iCN auch Stationen mit der Einstellung "Chained Station" ("Verkettete Station") vorhanden sind, dann wirdim Logbuch des iCN manchmal die Warnung 32168 eingetragen.
Der Grund für diese Warnung ist, dass der iCN den Sync-Response-Frame der zur Vermessung des Zeitverhaltens der "Chained Station" verwendet wird nicht auswerten kann.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7662_0.pci(10), 1\7662a0.epl(58)

Version 1.0.15.0:

ID: 230770
POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälledes MN konnten dazu führen, dass die CPU in den Service-Mode ging.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7662_0.pci(9), 1\7662a0.epl(52)

Version 1.0.14.0:

ID: 220455
POWERLINK V2: Hochlaufverhalten verbessert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7662_0.pci(9), 1\7662a0.epl(51)

Version 1.0.12.0:

ID: 206850
Neue POWERLINK Firmware V45 und Basis Firmware V9
POWERLINK V2 CN-Mode:
- Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass die CPU in den Service-Mode ging.
- Die PollResponse Daten von multiplexed Stationen werden ab jetzt jeden Powerlinkzyklus upgedatet.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7662_0.pci(9), 1\7662a0.epl(45)

Version 1.0.11.0:

ID: 199535
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V44
CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7662_0.pci(8), 1\7662a0.epl(44)

Version 1.0.10.1:

ID: 191765
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V42 und Basis Firmware V8
- Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Bei Netzwerkstörungen konnte es passieren, das ausgefallene Stationen nicht mehr in den zyklischen Verkehr aufgenommen wurden.
- Fehlerkorrektur POWERLINK V2 CN-Mode: Der Ausfall eines SoC's führte sofort zu einerfalschen Managerausfallserkennung.
- Fehlerkorrektur: Die Konfiguration von zu kleinen PollResponse Timeout's konnte zu einem Ausfall des Managers führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7662_0.pci(8), 1\7662a0.epl(42)

Version 1.0.9.0:

ID: 183670
Neue POWERLINKV1/V2 Firmware V38
- Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Der Parameter 'CycleIdleTime' wurde nicht richtig berechnet.
- Fehlerkorrektur: ModbusTCP funktionierte auf POWERLINK Schnittstellen nicht.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7662_0.pci(7), 1\7662a0.epl(38)

Version 1.0.8.0:

ID: 178020
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V37
Fehlerkorrekturen:
- POWERLINK V2 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen.
- POWERLILNK V2: Asynchrone Frames können jetzt ab den Kanal >= 0x20 mit derPowerlnk Library empfangen werden (bisher erst ab 0xA0).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7662_0.pci(7), 1\7662a0.epl(37)

Version 1.0.7.0:

ID: 173325
Neue POWERLINK-Firmware V36 und Basis-Firmware V7
Fehlerkorrektur:
- Bei Verwendung von IO-Prescaler > 1 kann es unter bestimmten Umständen passieren, dass alte Eingangsdaten für die jeweilige Station der Applikation zurVerfügung gestellt werden.
- Bei der Option 'Schnelle Reaktion' und multiplexed Station konnte es bei Störungen am Netzwerk, zu einem Ausfall des POWERLINK-Manager kommen.

ÄnderungenPOWERLINK V2:
- Der PollResponse vom Manager wird jetzt am Beginn des POWERLINK Zyklus geschickt.
- Stationen werden ab jetzt schon im Status PreOperational 2 mit PollRequests angesprochen.
Geänderte Kanalbeschreibung:nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware:nein
Firmware: 1\7662_0.pci(7), 1\7662a0.epl(36)

Version 1.0.6.0:

ID: 171380
Stabilisierung und Optimierung.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7662_0.pci(6), 1\7662a0.epl(35)

Version 1.0.5.0:

ID: 165805
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V34
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7662_0.pci(5), 1\7662a0.epl(34)

Version 1.0.4.0:

ID: 165445
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V33
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7662_0.pci(5), 1\7662a0.epl(33)

Version 1.0.3.0:

ID: 164760
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V31
- Optimierungen für EPL V2 Hochlauf durchgeführt.
- Nettime IEEE 1588 für EPL V2 implementiert.
- Asynchroner Scheduler berücksichtigt ab jetzt die Priorität der asynchronen Anforderungen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7662_0.pci(5), 1\7662a0.epl(31)

Version 1.0.2.0:

ID: 163855
Neue Basis Firmware V5
Fehlerbehebung: Probleme beim Booten
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7662_0.pci(5), 1\7662a0.epl(30)

Version 1.0.1.0:

ID: 160745
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V30
Im Mode 'Controlled Node' können folgende Fehler auftreten:
- Bei starker asynchroner Belastung kann es passieren, dass asynchrone TX-Pakete verloren gehen.
- Durch Kollisionen am Netzwerk, kann es passieren, dass die Station keine Ethernet Pakete mehr empfängt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7662_0.pci(4), 1\7662a0.epl(30)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo