DWL@DWL10000277285

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.2.2.0 * 07.06.2017 1 MB EXE AS3.0_HW_X20AT2222.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (X20AT2222)

Revisionsinformationen X20AT2222

Version 1.2.2.0:

ID: 524755
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V3.13
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7078_8.fw(843)

Version 1.2.1.0:

ID: 461685
Anpassung Filterbedingungen für AS4
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7078_8.fw(843)

Version 1.2.0.0:

ID: 453775
Unterstützung HW-Variante 8
Update Online-Hilfe
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7078_8.fw(843)

Version 1.1.0.0:

ID: 428945
Sporadische Abweichungen des Temperaturwertes, bei einer Filterzeit von 66,67ms um bis zu -3,2°
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7078_1.fw(534), 1\7078_5.fw(843), 1\7078_6.fw(843), 1\7078_7.fw(843)

Version 1.0.5.0:

ID: 369445 / Support ID: 400120373
Fehlerkorrektur interner Kalibriervorgang
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7078_1.fw(532), 1\7078_5.fw(800), 1\7078_6.fw(842), 1\7078_7.fw(842)

Version 1.0.4.3:

ID: 350985
EPlan-Export optimiert
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7078_1.fw(532), 1\7078_5.fw(800), 1\7078_6.fw(837)

Version 1.0.4.2:

ID: 344390
EPlan-Export optimiert
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7078_1.fw(532), 1\7078_5.fw(800), 1\7078_6.fw(837)

Version 1.0.4.0:

ID: 341405 / Support ID: 400114791
Korrektur bei Drahtbrucherkennung
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7078_1.fw(532), 1\7078_5.fw(800), 1\7078_6.fw(837)

Version 1.0.3.0:

ID: 324370 / Support ID: 400104105
Drahtbruchproblem von Kanal 1 nach Hochlauf korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7078_1.fw(532), 1\7078_5.fw(800), 1\7078_6.fw(836)

Version 1.0.2.2:

ID: 271365
Erweiterung Rohwerte und Abgleichdaten asynchron lesbar
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7078_1.fw(532), 1\7078_5.fw(800), 1\7078_6.fw(835)

Version 1.0.2.1:

ID: 255545 / Support ID: 400063839
Fehlendes IO Mapping im SG3 CANIO für AS 3.x korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7078_1.fw(532), 1\7078_5.fw(800), 1\7078_6.fw(801)

Version 1.0.2.0:

ID: 218870
Falscher Wert bei Hochlauf ohne Fühler korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7078_1.fw(532), 1\7078_5.fw(800), 1\7078_6.fw(801)

Version 1.0.1.0:

ID: 187585
Korrektur der Drahtbrucherkennung
Korrektur der Drahtbrucherkennung, neue FW
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7078_1.fw(532), 1\7078_5.fw(800)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo