DWL@DWL10000074582
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0.0.0 | * | 31.03.2016 | 1 MB | EXE | AS2.6_HW_80SD100XS.C0XX-01.exe | |
| Beschreibung |
V2.7 HW Upgrade (80SD100XS.C0XX-01) Revisionsinformationen 80SD100XS.C0XX-01 Version 2.0.0.0: ID: 472780 Fehlerbehebung zum Schutz der Motor Ausgaenge gegen Kurzschluss auf Masse/Erde. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42414_1.fw(106), 1\42414_2.fw(106), 1\42414_3.fw(106), 1\42414_4.fw(106), 1\42414_5.fw(106) Version 1.9.0.0: ID: 439735 Antrieb läuft im Funktionsmodel Motion im Vollschritt Betrieb Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42414_1.fw(104), 1\42414_2.fw(104), 1\42414_3.fw(104), 1\42414_4.fw(104) Version 1.8.0.0: ID: 400850 Zykluszeit des MPGen einstellbar Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 400905 Funktionsmodell Rampe: neuer Modus Modus -120: Referenzposition setzen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 401005 Problem in HWX Datei korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 438080 Unterstützung HW - Variante 4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 438090 HWC Eintrag korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42414_1.fw(101), 1\42414_2.fw(101), 1\42414_3.fw(101), 1\42414_4.fw(101) Version 1.6.4.0: ID: 319030 Timeout für Bootvorgang des Moduls konfiguriert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 320795 Beschleunigter Firmware-Update. Ermöglicht zuverlässigen Firmware-Update hinter CANIO Bus Controllern. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42414_1.fw(14), 1\42414_2.fw(14), 1\42414_3.fw(14) Version 1.6.3.0: ID: 301450 Unterstützung für HW-Variante 3 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42414_1.fw(13), 1\42414_2.fw(13), 1\42414_3.fw(13) Version 1.6.2.0: ID: 296355 / Support ID: 400087355 80SD100XS.C0XX-01: Irrtümliche Meldung eines Kurzschlusses zwischen Motor-Ausgang und Ground Ein Firmware-Fehler konnte unter Umständen ein Einschalten des Reglers aufgrund eines vermeintlichen Kurzschlusses gegen Ground verhindern. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42414_1.fw(13), 1\42414_2.fw(13) Version 1.6.1.0: ID: 290020 / Support ID: 400082483 In seltenen Fällen wurde vom ACOPOSmicro eine fehlerbehaftete Statusmeldung(UZKStatus = notOK) ausgegeben. Des weiteren bestand die Möglichkeit, dass hohe Motorströme in Zusammenhangmit Bauteiltoleranzen zu modulinternen Störungen und in weiterer Folge zu Fehlermeldungen führten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42414_1.fw(12), 1\42414_2.fw(12) Version 1.6.0.0: ID: 281905 / Support ID: 400081681 SG3 Unterstützung Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42414_1.fw(11), 1\42414_2.fw(11) Version 1.5.1.0: ID: 272475 / Support ID: 400049998 Modul in Unbekanntem Zustand, wenn bei Modus -121 (Restweg-Modus) kein Trigger-Signal kommt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 272480 / Support ID: 400051695 Rampenfunktionsmodell: Mit Kundenmotor wechselt ACOPOSMicro nicht in SwitchedOn Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 272485 Rampenfunktionsmodell: Falsche Konfiguration für Referenziergeschwindigkeitmöglich Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42414_1.fw(11), 1\42414_2.fw(11) Version 1.4.1.2: ID: 245885 KundenspezifischeErweiterung der Hardwarebeschreibungsdatei Dieses Upgrade hat keine Auswirkungen auf das Automation Studio und die Standard-Version des FieldbusDESIGNERs Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42414_1.fw(10), 1\42414_2.fw(10) Version 1.4.1.1: ID: 243385 Kundenspezifische Erweiterung der Hardwarebeschreibungsdatei Dieses Upgrade hat keine Auswirkungen auf das Automation Studio und die Standard-Version des FieldbusDESIGNERs Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42414_1.fw(10),1\42414_2.fw(10) Version 1.1.0.0: ID: 205090 Buscontrollerunterstuetzung für das Modul 80SD100XS.C0XX-01 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware:ja Firmware: 1\42414_1.fw(5), 1\42414_2.fw(5) |
|||||