DWL@DWL10000309670
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | * | 14.10.2014 | 6 MB | ZIP | 6PPT30.043K-20x.zip | |
| Beschreibung | 3D Datei DXF/STEP T30 4,3" Hochformat | |||||
DWL@DWL10000309670
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | * | 14.10.2014 | 6 MB | ZIP | 6PPT30.043K-20x.zip | |
| Beschreibung | 3D Datei DXF/STEP T30 4,3" Hochformat | |||||